Menu Search

ฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 13.92 - 16.13 mm | 0.548 - 0.635 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 15.49 - 17.45 mm | 0.61 - 0.687 in

ฝาครอบและจุกอุดเรียว LDPE หน้าแปลนกว้างสีน้ำเงินสามารถยึดหรืออุดรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน 26.2 มม. | 1.031 นิ้ว เพิ่มการป้องกันและป้องกันการดันจุกอุดผ่านส่วนการจับคู่
รหัสรายการ:

LF12XA

4500 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
4500 - 8999 2.90 ฿
9000 - 17999 2.7573 ฿
18000 + 2.619 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 4500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 4500

ราคารวมทั้งหมด:

13,050.00 ฿

4500 x 2.90 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความสูงโดยรวม 13.39 mm
วัสดุ LDPE
สี สีน้ำเงิน

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา