Menu Search

ฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 18.82 - 21.97 mm | 0.741 - 0.865 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 20.83 - 23.37 mm | 0.82 - 0.92 in

ฝาครอบและจุกอุดเรียว LDPE หน้าแปลนกว้างสีน้ำเงินสามารถยึดหรืออุดรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน 31.8 มม. | 1.250 นิ้ว เพิ่มการป้องกันและป้องกันการดันจุกอุดผ่านส่วนการจับคู่
รหัสรายการ:

LF17A

4350 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2300 - 4599 3.3373 ฿
4600 - 9199 3.1722 ฿
9200 + 3.0116 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2300

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2300

ราคารวมทั้งหมด:

7,675.79 ฿

2300 x 3.3373 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความสูงโดยรวม 15.77 mm
วัสดุ LDPE
สี สีน้ำเงิน

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา