Menu Search

ฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 7.57 - 8.99 mm | 0.298 - 0.354 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 9.32 - 10.62 mm | 0.367 - 0.418 in

ฝาครอบและจุกอุดเรียว LDPE หน้าแปลนกว้างสีน้ำเงินสามารถยึดหรืออุดรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน 18.8 มม. | 0.740 นิ้ว เพิ่มการป้องกันและป้องกันการดันจุกอุดผ่านส่วนการจับคู่
รหัสรายการ:

LF6A

5000 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5000 - 9999 2.1683 ฿
10000 - 19999 2.0613 ฿
20000 + 1.9586 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5000

ราคารวมทั้งหมด:

10,841.50 ฿

5000 x 2.1683 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความสูงโดยรวม 10.21 mm
วัสดุ LDPE
สี สีน้ำเงิน

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา