TEHCBS-16-19
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 5,8271 TL |
| 5000 - 9999 | 5,3793 TL |
| 10000 + | 5,0967 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Renk | Doğal renk |
|---|---|
| A Deliği Tutturma Tipi | Yaylı Kilit Parçası |
| B Deliği Tutturma Tipi | Dişi Diş Parça |
| Özel Nitelikler | Self Tapping Screw |
| Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | #6,M3.5 |
| Delik Çapı A | 0.157 in |
| Delik Çapı A | 4.0 mm |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 0.598 in |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 15.2 mm |
| Pano Kalınlık B Aralığı | 0.118 - 0.252 in |
| Pano Kalınlık B Aralığı | 3.0 - 6.4 mm |
| Pano Kalınlık A Aralığı | 0.063 in |
| Pano Kalınlık A Aralığı | 1.6 mm |
| Ara Parça Uzunluğu | 1 in |
| Ara Parça Uzunluğu | 25.4 mm |
| Tam Malzeme | Poliamid 66 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin