Menü Arama

Flanşlı Taşıyıcı 25.0 96.0 70.0 Aluminium;Stainless Steel

Alüminyum Flanşlı Taşıyıcı doğrusal hareket sistemlerinde pürüzsüz ve düşük sürtünmeli hareket sağlar. Ağır hizmet uygulamalarında kullanılan, korozyona dayanıklı ve hafif alüminyumdan mamuldür
Ürün kodu:

20159108

24 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 2.417,3895 TL
5 - 9 2.296,4217 TL
10 - 19 2.175,7817 TL
20 + 2.054,8139 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.417,39 TL

1 x 2.417,3895 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Rail size 25.0
l1 96.0
w1 70.0
h1 ±003 36.0
d1 6.7
d2 M8
h2 29.9
h3 17.0
h4 9.3
l2 58.0
l3 45.0
l4 3.0
w2 57.0
w3 23.0
w4 ±005 23.5
Dyn moment Mx Nm 165.0
Dyn moment My & z Nm 147.0
Static moment Mx Nm 66.0
Static moment My & z Nm 59.0
Tam Malzeme Alüminyum blok, paslanmaz bilye ve kaydırıcı

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin