Menü Arama

Flanşsız Paslanmaz Taşıyıcılar

Stokta

Flanşsız Paslanmaz Taşıyıcılar, doğrusal hareketin yönlendirip desteklendiği çeşitli uygulamalarda ağır yükler için özellikle etkili olan bir tür doğrusal rulmandır. Kızaklar konturlu alüminyumdan mamul olup iki adet sertleştirilmiş paslanmaz çelik şaft, bastırılarak kayar blok bilyeleri için kanal işlevi görür.

Flanşsız tasarım, düşük sürtünme özelliği sayesinde doğrusal kılavuzla daha geniş yüzey temas alanı sağlayarak hareket halinde daha yüksek denge ve hassaslık sunar. Flanş bulunmadığı için alan ve konum açısından da daha fazla esneklik sağlanır. Taşıyıcılardaki bilye tutucular çok daha fazla paralellik ve montaj tabanı yüksekliği mesafesi sunduğundan yanlış hizalamayı tolere eder ve taşıyıcıların hiç bilye kaybetmeden kızaktan çıkarılmasını sağlar.

Korozyona son derece dirençli yapısı sayesinde nemli, kimyasallar içeren veya aşırı sıcaklıklara sahip alanlarda kullanım için idealdir. -20C ile +120C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Makineler, uzay, elleçleme teknolojisi, makine mahfazaları, tıp, yiyecek vb. uygulamalarda kullanılabilir.

  • Flanşsız tasarımı sayesinde basit ve kompakt kurulum sağlar mevcut sistemlere entegre olur.
  • Ağırlığı taşır, yükü alır ve harekete imkan verir.
  • -20C ila +120C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
Malzeme: Alüminyum Seri Kodu: SRL1753

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h2 d1 tol H6 h1 h3 ±005 l1 d2 h4 Satın Al
2.075,1391 TL - 2.593,76 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.0
16.0
33.0
46.0
45.0
M5x12
9.0
2.229,873 TL - 2.787,1773 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
36.0
25.0
47.0
63.0
65.0
M6x12
14.0
1.375,2304 TL - 1.719,12 TL 14 Stokta
26.0
16.0
33.0
46.0
45.0
M5x12
9.0
1.721,7426 TL - 2.152,1782 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0
20.0
39.0
55.0
50.0
M6x12
11.0
1.728,2991 TL - 2.160,3739 TL 7 Stokta
36.0
25.0
47.0
63.0
65.0
M6x12
14.0
1.883,3608 TL - 2.354,1191 TL 5 Stokta
32.0
20.0
39.0
55.0
50.0
M6x12
11.0
Flanşsız Taşıyıcı 16.0 45.0 M5x12 Alüminyum

20263706

Fiyat Aralığı
2.593,76 TL - 2.075,1391 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d2
    M5x12
  • h1
    33.0
  • h2
    26.0
Flanşsız Taşıyıcı 25.0 65.0 M6x12 Alüminyum

20263713

Fiyat Aralığı
2.787,1773 TL - 2.229,873 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    65.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    47.0
  • h2
    36.0
Flanşsız Taşıyıcı 16.0 45.0 M5x12 Alüminyum

20263416

Fiyat Aralığı
1.719,12 TL - 1.375,2304 TL

Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d2
    M5x12
  • h1
    33.0
  • h2
    26.0
Flanşsız Taşıyıcı 20.0 50.0 M6x12 Alüminyum

20263690

Fiyat Aralığı
2.152,1782 TL - 1.721,7426 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    39.0
  • h2
    32.0
Flanşsız Taşıyıcı 25.0 65.0 M6x12 Alüminyum

20263423

Fiyat Aralığı
2.160,3739 TL - 1.728,2991 TL

Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    65.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    47.0
  • h2
    36.0
Flanşsız Taşıyıcı 20.0 50.0 M6x12 Alüminyum

20263430

Fiyat Aralığı
2.354,1191 TL - 1.883,3608 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    39.0
  • h2
    32.0