Menü Arama

Kaldır Çıkar Vidalı Menteşe

Stokta

Lift Off Screw Mount Hinges are an easy lift-off function to remove flush mounted doors. The range offers a selection of material to suit application and finishing requirements . They have an hinge rotation angle of 180 degree and can be used as left or right handed. The leaf hinge design is drilled to be screwed to the frame.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Renk Toplam Kalınlık Toplam Genişlik Satın Al
649,8265 TL - 779,7919 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
102.0 mm
Siyah
2.5 mm
45.9 mm
649,8265 TL - 779,7919 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
102.0 mm
Siyah
2.5 mm
45.9 mm
649,8265 TL - 779,7919 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
102.0 mm
Silver
2.5 mm
45.9 mm
649,8265 TL - 779,7919 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
102.0 mm
Silver
2.5 mm
45.9 mm
Kalkar Menteşe 102.0 mm 45.9 mm Black

1501188

Fiyat Aralığı
779,7919 TL - 649,8265 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    2.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    102.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    2.5 mm
  • Toplam Genişlik
    45.9 mm
  • Renk
    Siyah
Kalkar Menteşe 102.0 mm 45.9 mm Black

1501186

Fiyat Aralığı
779,7919 TL - 649,8265 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    2.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    102.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    2.5 mm
  • Toplam Genişlik
    45.9 mm
  • Renk
    Siyah
Kalkar Menteşe 102.0 mm 45.9 mm Silver

1501187

Fiyat Aralığı
779,7919 TL - 649,8265 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    2.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    102.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    2.5 mm
  • Toplam Genişlik
    45.9 mm
  • Renk
    Silver
Kalkar Menteşe 102.0 mm 45.9 mm Silver

1501185

Fiyat Aralığı
779,7919 TL - 649,8265 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    2.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    102.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    2.5 mm
  • Toplam Genişlik
    45.9 mm
  • Renk
    Silver