| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 50 - 249 | 24,3799 TL |
| 250 - 499 | 13,9314 TL |
| 500 + | 9,951 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d3 | 43.0 mm |
|---|---|
| d3 | 1.693 in |
| d4 | 47.5 mm |
| d4 | 1.87 in |
| d1 | 49.3 mm |
| d1 | 1.941 in |
| d2 | 45.0 mm |
| d2 | 1.772 in |
| D | 1.0 mm |
| D | 0.039 in |
| h | 24.5 mm |
| h | 0.965 in |
| Renk | Mavi |
| Tam Malzeme | Low Density Polyethylene |
| Tip | 2 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
| Geri dönüştürülmüş içerik yüzdesi % | 98% |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin