Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic Pipe Caps provide effective protection for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand. Features a pressure hole, allowing pressure release depending on the atmospheric climate of their handling location.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRTXTPEPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Teknik özellikler | H | d | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,8621 TL - 18,4522 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
DN 75
|
1.142 in
29.0 mm
|
3.217 in
81.7 mm
|
||
| 22,9005 TL - 25,445 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
DN 110
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.567 in
116.0 mm
|
||
| 59,3107 TL - 65,9008 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
DN 180
|
1.988 in
50.5 mm
|
7.228 in
183.6 mm
|
||
| 114,6344 TL - 127,3716 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
DN 250
|
1.587 in
40.3 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 18,4522 TL - 20,5024 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
DN 90
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.673 in
93.3 mm
|
||
| 27,3488 TL - 42,5426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
DN 125
|
1.535 in
39.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 146,9588 TL - 163,2876 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
DN 280
|
2.402 in
61.0 mm
|
11.339 in
288.0 mm
|
||
| 85,671 TL - 95,19 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
DN 200
|
1.996 in
50.7 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 39,5405 TL - 43,9338 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
DN 160
|
1.949 in
49.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 5,6015 TL - 8,7135 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
DN 50
|
1.161 in
29.5 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin