Menü Arama

Vida Kapatma Kapakları

Stokta

Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.

Yüksek gerilim kablolarının metal vida başlarına yakın geçtiği UPS kutularının içinde kullanılır.Havşa başlı vidaları kapatıp tozdan ve kirden koruyarak aynı zamanda hızlı ve temiz bir görüntü sağlar.Beyaz eşyalarda, elektrik uygulamalarında ve otomotiv alanında kullanılır. Malzeme: Silicone, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri Seri Kodu: SR1628, SR1813

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
24 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Cıvata Dişi D Renk d h H Tip Satın Al
3,2068 TL - 3,2068 TL 19355 Stokta
M10
16.0 mm
Gri
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
1,6744 TL - 1,6744 TL 552648 Stokta
M6
10.0 mm
Gri
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
1,5089 TL - 1,5089 TL 922800 Stokta
M5
9.0 mm
Gri
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
3,6063 TL - 3,6063 TL 46617 Stokta
M12
18.0 mm
Beyaz
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
  • / 2
Vida Kapatma Kapağı M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Gri

039001000203

Fiyat Aralığı
3,2068 TL - 3,2068 TL

Stok Seviyeleri
19355 Stokta
Özellikler
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M10
Vida Kapatma Kapağı M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Gri

039000600203

Fiyat Aralığı
1,6744 TL - 1,6744 TL

Stok Seviyeleri
552648 Stokta
Özellikler
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Cıvata Dişi
    M6
Vida Kapatma Kapağı M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Gri

039000500203

Fiyat Aralığı
1,5089 TL - 1,5089 TL

Stok Seviyeleri
922800 Stokta
Özellikler
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Cıvata Dişi
    M5
Alyen Vida Başlığı M12 LDPE - PIR Beyaz

039001211303

Fiyat Aralığı
3,6063 TL - 3,6063 TL

Stok Seviyeleri
46617 Stokta
Özellikler
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Cıvata Dişi
    M12