Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz PS Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded PS spacers are essential components that offer exceptional versatility and reliability in various applications. These spacers are made from high-quality polystyrene (PS), a rigid and durable material known for its excellent mechanical properties. The main characteristic of round unthreaded PS spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in different sizes and lengths, these spacers provide flexibility to meet specific spacing requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PS spacers is their lightweight nature. PS is a lightweight material, making these spacers ideal for applications where minimizing weight is crucial. Additionally, round unthreaded PS spacers offer excellent electrical insulation properties, providing a reliable solution for applications that require insulation and spacing between electrical components. These spacers also exhibit good dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded PS spacers offer resistance to chemicals and moisture, enhancing their durability and suitability for applications in various industries.

  • Material: PS
  • Colour: Black, Natural, White
  • Material Flammability Standard: UL94 HB

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
195 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
1,1671 TL - 1,1671 TL 543248 Stokta
3.4 mm
6.0 mm
10.0 mm
1,4088 TL - 1,4088 TL 238140 Stokta
4.5 mm
7.0 mm
8.0 mm
1,5981 TL - 1,5981 TL 8983 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
18.0 mm
1,2511 TL - 1,2511 TL 1119582 Stokta
3.2 mm
6.0 mm
5.0 mm
1,5141 TL - 1,5141 TL 26486 Stokta
2.7 mm
5.0 mm
12.0 mm
1,2932 TL - 1,2932 TL 10000 Stokta
3.4 mm
6.0 mm
12.0 mm
1,5141 TL - 1,5141 TL 288 Stokta
3.2 mm
6.0 mm
20.0 mm
1,924 TL - 1,924 TL 16304 Stokta
3.2 mm
6.0 mm
30.0 mm
1,2511 TL - 1,2511 TL 142329 Stokta
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
2,0704 TL - 2,0704 TL 24208 Stokta
2.7 mm
5.0 mm
15.0 mm
1,924 TL - 1,924 TL 119092 Stokta
3.2 mm
6.0 mm
25.0 mm
3,5748 TL - 3,5748 TL 18632 Stokta
8.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
1,5141 TL - 1,5141 TL 109386 Stokta
6.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
1,924 TL - 1,924 TL 416 Stokta
5.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
1,4088 TL - 1,4088 TL 115900 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
1,6506 TL - 1,6506 TL 93806 Stokta
6.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
1,5141 TL - 1,5141 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
1,5141 TL - 1,5141 TL 94440 Stokta
6.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
1,7453 TL - 1,7453 TL 18000 Stokta
8.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
2,1554 TL - 2,1554 TL 14839 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
25.0 mm
  • / 10
Ara Parçası 3.4 mm 6.0 mm 10.0 mm PS

RRSN-3460-10

Fiyat Aralığı
1,1671 TL - 1,1671 TL

Stok Seviyeleri
543248 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    3.4 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 4.5 mm 7.0 mm 8.0 mm PS

RRSN-4570-08

Fiyat Aralığı
1,4088 TL - 1,4088 TL

Stok Seviyeleri
238140 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    4.5 mm
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 18.0 mm PS

RRSN-4280-18

Fiyat Aralığı
1,5981 TL - 1,5981 TL

Stok Seviyeleri
8983 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 5.0 mm PS

RRSN-3260-05

Fiyat Aralığı
1,2511 TL - 1,2511 TL

Stok Seviyeleri
1119582 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 2.7 mm 5.0 mm 12.0 mm PS

RRSN-2750-12

Fiyat Aralığı
1,5141 TL - 1,5141 TL

Stok Seviyeleri
26486 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • İç Çap
    2.7 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 3.4 mm 6.0 mm 12.0 mm PS

RRSN-3460-12

Fiyat Aralığı
1,2932 TL - 1,2932 TL

Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • İç Çap
    3.4 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 20.0 mm PS

RRSN-3260-20

Fiyat Aralığı
1,5141 TL - 1,5141 TL

Stok Seviyeleri
288 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 30.0 mm PS

RRSN-3260-30

Fiyat Aralığı
1,924 TL - 1,924 TL

Stok Seviyeleri
16304 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm PS

RRSN-3260-08

Fiyat Aralığı
1,2511 TL - 1,2511 TL

Stok Seviyeleri
142329 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 2.7 mm 5.0 mm 15.0 mm PS

RRSN-2750-15

Fiyat Aralığı
2,0704 TL - 2,0704 TL

Stok Seviyeleri
24208 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    2.7 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 25.0 mm PS

RRSN-3260-25

Fiyat Aralığı
1,924 TL - 1,924 TL

Stok Seviyeleri
119092 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 8.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PS

RRSN-82100-40

Fiyat Aralığı
3,5748 TL - 3,5748 TL

Stok Seviyeleri
18632 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 6.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PS

RRSN-62100-03

Fiyat Aralığı
1,5141 TL - 1,5141 TL

Stok Seviyeleri
109386 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 5.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PS

RRSN-52100-20

Fiyat Aralığı
1,924 TL - 1,924 TL

Stok Seviyeleri
416 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm PS

RRSN-4280-03

Fiyat Aralığı
1,4088 TL - 1,4088 TL

Stok Seviyeleri
115900 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 6.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PS

RRSN-62100-10

Fiyat Aralığı
1,6506 TL - 1,6506 TL

Stok Seviyeleri
93806 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 6.2 mm 10.0 mm 2.0 mm PS

RRSN-62100-02

Fiyat Aralığı
1,5141 TL - 1,5141 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    2.0 mm
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 6.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PS

RRSN-62100-05

Fiyat Aralığı
1,5141 TL - 1,5141 TL

Stok Seviyeleri
94440 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 8.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PS

RRSN-82100-03

Fiyat Aralığı
1,7453 TL - 1,7453 TL

Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 25.0 mm PS

RRSN-4280-25

Fiyat Aralığı
2,1554 TL - 2,1554 TL

Stok Seviyeleri
14839 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Polystyrene