Menü Suche

Kappen mit Zuglasche

Auf Lager

Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.

Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.

Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.

  • Zum Schutz vor Verunreinigungen und auslaufende Flüssigkeiten.
  • Dank der flexiblen Konstruktion kann sie sich auf etwas größere Dimensionen ausdehnen, damit sie gut sitzt.
  • Sie werden in der Lebensmittelindustrie, in industriellen Anwendungen oder bei der Lagerung eingesetzt.
Material: PE-LD, EVA, PVC
Farbe: Gelb, Schwarz, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
130 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Farbe Material Typ Kaufen
0,0789 € - 0,1922 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.6 mm
Schwarz
PVC
2
0,1021 € - 0,1681 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.7 mm
Schwarz
PVC
2
0,2611 € - 0,5423 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.8 mm
Schwarz
PVC
2
0,7044 € - 1,0003 € 2200 Auf Lager
26.9 mm
Rot
PVC
2
0,1041 € - 0,2464 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
Schwarz
PVC
2
0,2324 € - 0,3193 € 150 Auf Lager
8.7 mm
Schwarz
PVC
0,2252 € - 0,473 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.7 mm
Schwarz
PVC
1,2181 € - 2,079 € 3990 Auf Lager
38.1 mm
Rot
PVC
2
0,1416 € - 0,2335 € 80000 Auf Lager
10.8 mm
Schwarz
PVC
2
0,1908 € - 0,4278 € 2834 Auf Lager
9.3 mm
Schwarz
PVC
2
0,5868 € - 0,7562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.1 mm
Rot
PVC
2
0,5409 € - 1,1359 € 7000 Auf Lager
20.6 mm
Rot
PVC
2
0,1779 € - 0,2934 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.7 mm
Schwarz
PVC
2
0,0378 € - 0,2726 € 4500 Auf Lager
7.5 mm
Schwarz
PVC
2
0,5409 € - 0,8713 € 64875 Auf Lager
20.0 mm
Rot
PVC
2
1,3501 € - 1,4281 € 525 Auf Lager
31.2 mm
Rot
PVC
2
0,1008 € - 0,1512 € 2000 Auf Lager
7.5 mm
Schwarz
PVC
2
0,3629 € - 0,4399 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.7 mm
Schwarz
PVC
0,3386 € - 0,5182 € 2000 Auf Lager
20.6 mm
Rot
PVC
2
1,0904 € - 1,856 € 10430 Auf Lager
34.9 mm
Rot
PVC
2
  • von 7
Kappen mit Zuglasche 3.6 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10019795

Preisbereich
0,1922 € - 0,0789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    3.6 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 7.7 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10019849

Preisbereich
0,1681 € - 0,1021 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    7.7 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 10.8 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10019924

Preisbereich
0,5423 € - 0,2611 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    10.8 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 26.9 mm 25.0 mm PVC Rot

10020920

Preisbereich
1,0003 € - 0,7044 €

Lagerbestände
2200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.9 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 11.1 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10019931

Preisbereich
0,2464 € - 0,1041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    11.1 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 8.7 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10019863

Preisbereich
0,3193 € - 0,2324 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.7 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Kappen mit Zuglasche 9.7 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10019894

Preisbereich
0,473 € - 0,2252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    9.7 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Kappen mit Zuglasche 38.1 mm 38.0 mm PVC Rot

10020975

Preisbereich
2,079 € - 1,2181 €

Lagerbestände
3990 Auf Lager
Merkmale
  • d
    38.1 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 10.8 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10019917

Preisbereich
0,2335 € - 0,1416 €

Lagerbestände
80000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    10.8 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 9.3 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10019887

Preisbereich
0,4278 € - 0,1908 €

Lagerbestände
2834 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.3 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 25.1 mm 25.0 mm PVC Rot

10020913

Preisbereich
0,7562 € - 0,5868 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    25.1 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 20.6 mm 25.0 mm PVC Rot

10020883

Preisbereich
1,1359 € - 0,5409 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.6 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 7.7 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10019856

Preisbereich
0,2934 € - 0,1779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    7.7 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 7.5 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10019832

Preisbereich
0,2726 € - 0,0378 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.5 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 20.0 mm 25.0 mm PVC Rot

10020869

Preisbereich
0,8713 € - 0,5409 €

Lagerbestände
64875 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 31.2 mm 38.0 mm PVC Rot

10020944

Preisbereich
1,4281 € - 1,3501 €

Lagerbestände
525 Auf Lager
Merkmale
  • d
    31.2 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 7.5 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10019825

Preisbereich
0,1512 € - 0,1008 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.5 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 9.7 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10019900

Preisbereich
0,4399 € - 0,3629 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    9.7 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Kappen mit Zuglasche 20.6 mm 13.0 mm PVC Rot

10020876

Preisbereich
0,5182 € - 0,3386 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.6 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 34.9 mm 25.0 mm PVC Rot

10020951

Preisbereich
1,856 € - 1,0904 €

Lagerbestände
10430 Auf Lager
Merkmale
  • d
    34.9 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2