Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Möbelbefestigungen

 (13 Produktgruppen)

Das Essentra Components Sortiment an Möbelbefestigungen umfasst verschiedene Optionen, die für zahlreiche Anwendungen und Verwendungszwecke geeignet sind. Wir führen Verbindergehäuse und Kreuzdübel-Zylindermuttern sowie konische Einsatzmuttern. Unsere Verbindungsmuttern und -schrauben ergänzen sich perfekt, wenn es um die Oberflächenbeschaffenheit geht. All unsere Möbelbefestigungen sind aus Metall gefertigt und je nach Ihren Anforderungen in verschiedenen Optionen erhältlich.

Confirmat-Schrauben

Confirmat-Schrauben werden zum einfachen Montieren und Demontieren von Platten eingesetzt. Ideale Anwendungen sind Holzmöbel sowie Selbstbau- und Mitnahmemöbel. Sie verfügen über einen Innensechskant, der mit einem M3- oder M4-Sechskantschlüssel kompatibel ist.

Die Schraube hat ein tiefschneidendes Gewinde, das präzise und passgenaue Verbindungen gewährleistet. Das Sortiment umfasst die Gewindegrößen M5 und M7.

  • Material: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Einschlagmuttern - T-Form

T-Muttern sind ideal für die Verwendung mit verstellbaren Füßen, Kippgleitern, Rollen und Sperrbolzen und anderen Anwendungen zur Möbelmontage. Sie sind selbstsichernd, um eine Drehung während der manuellen oder automatischen Montage zu verhindern.

Diese Muttern sind leicht zu montieren. Stecken Sie sie einfach in ein vorgebohrtes Loch und schlagen Sie sie mit einem Hammer fest.

Erhältlich in einer Reihe von Gewindegrößen, passend zu Ihrer jeweiligen Anwendung.

  • Material: Stahl
  • Farbe: Natur

Kegelförmige Einsatzmuttern

Eine Reihe von D-förmigen Einsatzmuttern mit einem kegelförmigen Design, das über einen Flansch und einen Innensechskant verfügt, der mit einem M6- oder M8-Sechskantschlüssel (Inbusschlüssel) kompatibel ist.

Diese Muttern bieten ein starkes und dauerhaftes Gewinde in Holz und Holzwerkstoffen und -anwendungen. Sie lassen sich leicht in eine Platte einschrauben, und das Außengewinde sorgt für eine zuverlässige Sicherung. Der Flansch verhindert ein zu tiefes Eindrehen der Mutter.

  • Material: Zinklegierung
  • Farbe: Natur (Silber)

Knock Down Fittings

This Knock Down Fitting product is a type of furniture joint connector, which is ideal for connecting wooden furniture. It is commonly used in self-assembly and flat-pack furniture applications.

Part of an extended range of furniture connector fittings that can be purchases separately.

  • Material: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) with Steel
  • Colour: White

Kreuzdübel-Zylindermuttern

Kreuzdübel-Zylindermuttern sind für die Verwendung mit Verbindungsbolzen vorgesehen, wenn eine rechtwinklige Verbindung erforderlich ist. Die Gewindegrößen M6 und M8 sind verfügbar.

M6-Muttern werden in Zinklegierung geliefert, um eine kostengünstige Lösung zu bieten. M8-Muttern werden aus Stahl für zusätzliche Festigkeit geliefert. Die M8-Muttern können verwendet werden, wenn schwerere Anwendungen erforderlich sind, wie z. B. bei Platten mit einer Dicke von 22 mm und mehr.

Die Mutter hat einen gekreuzten Mitnehmer und kann daher mit einem Kreuzschlitzschraubendreher verwendet werden.

  • Materialien: Zinklegierung und Stahl
  • Farbe: Natur


Seriennummer: SR1585

Modesty Blocks

A Modesty Block fitting that is used to join two pieces of wood, securely at a 90 degree angle. Part of an extended range of furniture connector fittings, which can be used in a range of applications.

  • Material: Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Colours: Teak and White.

Quick-Fit Expanding Furniture Connectors

A connector fitting with a quick-fit, expanding design. Ideal for use in wooden furniture assemblies. Part of an extended range of furniture connectors and fittings that can be purchased separately.

  • Material: Zinc Alloy
  • Finish: Nickel Plated

Regalbodenträger ‒ massiver Zylinder

Regalbodenräger mit massivem Zylinder sind einfach aufzustecken und stützen in Form einer Halterung beide Enden des Regalbodens ab. Diese Halterungen halten Glasregalplatten sicher an ihrem Platz.

Regalbodenträger ‒ mit O-Ringen auf dem Zylinder

Regalbodenträger mit O-Ringen auf dem Zylinder sind einfach aufzustecken und stützen in Form einer Halterung beide Enden des Regalbodens ab. Diese Halterungen halten Glasregalplatten, wobei der O-Ring als Polsterschicht fungiert.

Verbindergehäuse

Verbindergehäuse werden normalerweise in der Möbel- und Schreinereiindustrie verwendet. Sie werden verwendet, um beim Zusammenbau und der Verbindung von Möbeln eine sichere Verbindung herzustellen. Sie haben einen kreuzförmigen Mitnehmer.

Die Sicherungsmutter wird in ein vorgebohrtes Loch in einer der Möbelplatten, z. B. einer Holzplatte, eingesetzt. Sie werden dann mit einem Hammer eingeschlagen. Sie sind selbstsichernd, um eine Drehung während der manuellen oder automatischen Montage zu verhindern.

  • Material: Zinklegierung
  • Oberflächen-Optionen: Vernickelung, Verzinkung (Zamak), Collinox-Beschichtung oder kein Finish

Verbindungsbeschläge für Möbel

Ein erweitertes Sortiment an Verbindungsbeschlägen für Möbel, das KD-Beschläge, Bolzenbeschläge und Verbindungsbeschläge umfasst. Diese Beschläge lassen sich leicht in Holz und Holzwerkstoffe einschlagen, um eine sichere Montage zu gewährleisten.

Zu den KD-Beschlägen gehören: KD-Verbinder, starre Verbindungen, Modesty Blocks und Arbeitsplattenblöcke.

Die KD-Steckverbinder haben ein weißes ABS-Gehäuse und ein Basisteil aus Stahl. Sie sind mit einer Befestigungsschraube versehen. Starre Gelenke werden mit einer Schraube Nr. 6 (separat erhältlich) befestigt und bestehen aus Polyethylen (PE). Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich, darunter Weiß, Beige, Braun und Buche. Modesty Blocks werden universell für Holzverbindungen verwendet, typischerweise bei der Selbstmontage von Möbeln. Sie sind in einer Auswahl von klein und massiv, klein und mit Kern oder groß und mit Kern erhältlich. Sie werden aus weißem oder Teak-PE hergestellt. Arbeitsplattenblöcke werden aus weißem oder grauem Polypropylen (PP) hergestellt. Sie sind mit einem Stopfen für Löcher mit 8 mm Durchmesser ausgestattet.

Bolzenverschraubungen werden aus gedrehtem Stahl oder einer Zinklegierung hergestellt und mit einer Zinkbeschichtung versehen. Sie sind mit Euro- oder metrischem M6-Gewinde erhältlich und haben einen Pozi-Kopf. Zwei Typen sind verfügbar.

Die Verbindungsstücke werden aus einer vernickelten Zinklegierung hergestellt und sind in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Jede der Komponentenoptionen ist separat erhältlich.

Verbindungsbolzen

Die Verbindungsbolzen sind für die Verwendung mit Verbindungsmuttern und Zylindermuttern vorgesehen, die Sie separat kaufen können. Die Kopfgröße der Schraube und der Mutter stimmen überein und sorgen für eine hervorragende Oberflächengüte auf beiden Seiten der Baugruppe.

Diese Schrauben werden am häufigsten für die Selbstmontage und für flach verpackte Möbel verwendet. Sie lassen sich einfach und schnell mit einem M4-Inbusschlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten) anbringen.

Erhältlich in einer Reihe von Längen, passend zu Ihrer jeweiligen Anwendung.

  • Material: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkung


Seriennummer: SR1585

Verbindungsmuttern

Verbindungsmuttern sind ein Exzenter-Verbinder, der einen hervorragenden Schutz gegen Oxidation bietet. Die Mutter hat einen Sechskantantrieb, der für einen M5-Inbusschlüssel geeignet ist. Dadurch sind sie schnell und einfach zu montieren.

Wird häufig in Kombination mit Verbindungsbolzen zum Verbinden und Zusammenfügen von Bauteilen verwendet. Sie eignen sich für Holzbauteile, einschließlich flach verpackter Möbel und Holzrahmenbau.

Erhältlich in einer Reihe von Gewindegrößen, passend zu Ihrer jeweiligen Anwendung.

  • Material: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkung


Seriennummer: SR1585