Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.
Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.
Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.
Material: PE-LD, EVA, PVC
Farbe: Gelb, Schwarz, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Farbe | Material | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1021 € - 0,1681 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.303 in
7.7 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2611 € - 0,5423 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.425 in
10.8 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1779 € - 0,2934 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.303 in
7.7 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,7044 € - 1,0003 € | 2200 Auf Lager |
1.059 in
26.9 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0846 € - 0,2054 € | 3500 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,12 € - 0,2573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.366 in
9.3 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2324 € - 0,3193 € | 150 Auf Lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
||
| 0,0789 € - 0,1922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.142 in
3.6 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3185 € - 0,5242 € | 1250 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2539 € - 0,4188 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.74 in
18.8 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2869 € - 0,6176 € | 11700 Auf Lager |
0.469 in
11.9 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4648 € - 0,5302 € | 10500 Auf Lager |
0.988 in
25.1 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2338 € - 0,4007 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.343 in
8.7 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 10020746 | 0,1879 € - 0,2347 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.469 in
11.9 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
|
| 0,7274 € - 1,2082 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.059 in
26.9 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2266 € - 0,3856 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.642 in
16.3 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1535 € - 0,2217 € | 14500 Auf Lager |
0.488 in
12.4 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1592 € - 0,2265 € | 32250 Auf Lager |
0.382 in
9.7 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3873 € - 1,166 € | 18375 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
||
| 0,1149 € - 0,2759 € | 500 Auf Lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.