Menü Suche

Kappen mit Zuglasche

Auf Lager

Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.

Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.

Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.

  • Zum Schutz vor Verunreinigungen und auslaufende Flüssigkeiten.
  • Dank der flexiblen Konstruktion kann sie sich auf etwas größere Dimensionen ausdehnen, damit sie gut sitzt.
  • Sie werden in der Lebensmittelindustrie, in industriellen Anwendungen oder bei der Lagerung eingesetzt.
Material: PE-LD, EVA, PVC
Farbe: Gelb, Schwarz, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
130 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Farbe Material Typ Kaufen
0,1021 € - 0,1681 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.7 mm
Schwarz
PVC
2
0,2611 € - 0,5423 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.8 mm
Schwarz
PVC
2
0,1779 € - 0,2934 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.7 mm
Schwarz
PVC
2
0,7044 € - 1,0003 € 2200 Auf Lager
26.9 mm
Rot
PVC
2
0,0846 € - 0,2054 € 3500 Auf Lager
4.8 mm
Schwarz
PVC
2
0,12 € - 0,2573 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.3 mm
Schwarz
PVC
2
0,2324 € - 0,3193 € 150 Auf Lager
8.7 mm
Schwarz
PVC
0,0789 € - 0,1922 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.6 mm
Schwarz
PVC
2
0,3185 € - 0,5242 € 1250 Auf Lager
14.3 mm
Schwarz
PVC
2
0,2539 € - 0,4188 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.8 mm
Schwarz
PVC
2
0,2869 € - 0,6176 € 11700 Auf Lager
11.9 mm
Schwarz
PVC
2
0,4648 € - 0,5302 € 10500 Auf Lager
25.1 mm
Schwarz
PVC
2
0,2338 € - 0,4007 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.7 mm
Rot
PVC
2
10020746 0,1879 € - 0,2347 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.9 mm
Rot
PVC
2
0,7274 € - 1,2082 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.9 mm
Schwarz
PVC
2
0,2266 € - 0,3856 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.3 mm
Schwarz
PVC
2
0,1535 € - 0,2217 € 14500 Auf Lager
12.4 mm
Schwarz
PVC
2
0,1592 € - 0,2265 € 32250 Auf Lager
9.7 mm
Rot
PVC
2
0,3873 € - 1,166 € 18375 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
PVC
0,1149 € - 0,2759 € 500 Auf Lager
7.5 mm
Rot
PVC
2
  • von 7
Kappen mit Zuglasche 7.7 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10019849

Preisbereich
0,1681 € - 0,1021 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    7.7 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 10.8 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10019924

Preisbereich
0,5423 € - 0,2611 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    10.8 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 7.7 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10019856

Preisbereich
0,2934 € - 0,1779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    7.7 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 26.9 mm 25.0 mm PVC Rot

10020920

Preisbereich
1,0003 € - 0,7044 €

Lagerbestände
2200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.9 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 4.8 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10019801

Preisbereich
0,2054 € - 0,0846 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.8 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 9.3 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10019870

Preisbereich
0,2573 € - 0,12 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    9.3 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 8.7 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10019863

Preisbereich
0,3193 € - 0,2324 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.7 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Kappen mit Zuglasche 3.6 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10019795

Preisbereich
0,1922 € - 0,0789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    3.6 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 14.3 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10020012

Preisbereich
0,5242 € - 0,3185 €

Lagerbestände
1250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.3 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 18.8 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10020098

Preisbereich
0,4188 € - 0,2539 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    18.8 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 11.9 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10019962

Preisbereich
0,6176 € - 0,2869 €

Lagerbestände
11700 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.9 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 25.1 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10020197

Preisbereich
0,5302 € - 0,4648 €

Lagerbestände
10500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.1 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 8.7 mm 25.0 mm PVC Rot

10020661

Preisbereich
0,4007 € - 0,2338 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    8.7 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 11.9 mm 13.0 mm PVC Rot

10020746

Preisbereich
0,2347 € - 0,1879 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    11.9 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 26.9 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10020203

Preisbereich
1,2082 € - 0,7274 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    26.9 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 16.3 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10020050

Preisbereich
0,3856 € - 0,2266 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    16.3 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 12.4 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10019979

Preisbereich
0,2217 € - 0,1535 €

Lagerbestände
14500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.4 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 9.7 mm 13.0 mm PVC Rot

10020685

Preisbereich
0,2265 € - 0,1592 €

Lagerbestände
32250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.7 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 20.0 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10020128

Preisbereich
1,166 € - 0,3873 €

Lagerbestände
18375 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kappen mit Zuglasche 7.5 mm 13.0 mm PVC Rot

10020616

Preisbereich
0,2759 € - 0,1149 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.5 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2