Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.
Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.
Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.
Material: PE-LD, EVA, PVC
Farbe: Gelb, Schwarz, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Farbe | Material | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5638 € - 0,7412 € | 13354 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2252 € - 0,473 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.382 in
9.7 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
||
| 0,0893 € - 0,1928 € | 2000 Auf Lager |
0.24 in
6.1 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 1,2181 € - 2,079 € | 3990 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1503 € - 1,5788 € | 240 Auf Lager |
1.126 in
28.6 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1041 € - 0,2464 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.437 in
11.1 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2611 € - 0,5423 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.425 in
10.8 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0378 € - 0,2726 € | 4500 Auf Lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5409 € - 1,1359 € | 7000 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3386 € - 0,5182 € | 2000 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5409 € - 0,8713 € | 64875 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1779 € - 0,2934 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.303 in
7.7 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1021 € - 0,1681 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.303 in
7.7 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0789 € - 0,1922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.142 in
3.6 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0734 € - 0,1633 € | 20000 Auf Lager |
0.209 in
5.3 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,7044 € - 1,0003 € | 2200 Auf Lager |
1.059 in
26.9 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1008 € - 0,1512 € | 2000 Auf Lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 1,5065 € - 2,2055 € | 1050 Auf Lager |
1.626 in
41.3 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3629 € - 0,4399 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.382 in
9.7 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
||
| 0,5753 € - 0,6689 € | 5100 Auf Lager |
0.937 in
23.8 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.