Menü Suche

Kappen mit Zuglasche

Auf Lager

Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.

Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.

Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.

  • Zum Schutz vor Verunreinigungen und auslaufende Flüssigkeiten.
  • Dank der flexiblen Konstruktion kann sie sich auf etwas größere Dimensionen ausdehnen, damit sie gut sitzt.
  • Sie werden in der Lebensmittelindustrie, in industriellen Anwendungen oder bei der Lagerung eingesetzt.
Material: PE-LD, EVA, PVC
Farbe: Gelb, Schwarz, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
130 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Farbe Material Typ Kaufen
0,1416 € - 0,2335 € 80000 Auf Lager
10.8 mm
Schwarz
PVC
2
1,3501 € - 1,4281 € 525 Auf Lager
31.2 mm
Rot
PVC
2
0,5868 € - 0,7562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.1 mm
Rot
PVC
2
1,1966 € - 1,856 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.9 mm
Rot
PVC
2
1,0904 € - 1,856 € 10430 Auf Lager
34.9 mm
Rot
PVC
2
0,183 € - 1,169 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
Schwarz
PVC
2
0,2324 € - 0,4007 € 3000 Auf Lager
8.7 mm
Rot
PVC
2
0,3199 € - 0,6628 € 250 Auf Lager
18.8 mm
Rot
PVC
2
0,4447 € - 0,934 € 600 Auf Lager
15.9 mm
Rot
PVC
2
0,33 € - 0,3404 € 3500 Auf Lager
10.8 mm
Rot
PVC
2
0,0392 € - 0,3615 € 5500 Auf Lager
11.1 mm
Rot
PVC
2
0,0846 € - 0,2054 € 3500 Auf Lager
4.8 mm
Schwarz
PVC
2
0,12 € - 0,2573 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.3 mm
Schwarz
PVC
2
0,1908 € - 0,4278 € 2834 Auf Lager
9.3 mm
Schwarz
PVC
2
0,2324 € - 0,3193 € 150 Auf Lager
8.7 mm
Schwarz
PVC
0,122 € - 0,122 € 1200 Auf Lager
25.1 mm
Schwarz
PVC
2
1,2525 € - 2,2669 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.6 mm
Schwarz
PVC
2
2,6256 € - 4,7921 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.5 mm
Schwarz
PVC
2
0,746 € - 1,3587 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.6 mm
Schwarz
PVC
2
1,353 € - 2,4678 € 282 Auf Lager
31.2 mm
Schwarz
PVC
2
  • von 7
Kappen mit Zuglasche 10.8 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10019917

Preisbereich
0,2335 € - 0,1416 €

Lagerbestände
80000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    10.8 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 31.2 mm 38.0 mm PVC Rot

10020944

Preisbereich
1,4281 € - 1,3501 €

Lagerbestände
525 Auf Lager
Merkmale
  • d
    31.2 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 25.1 mm 25.0 mm PVC Rot

10020913

Preisbereich
0,7562 € - 0,5868 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    25.1 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 34.9 mm 38.0 mm PVC Rot

10020968

Preisbereich
1,856 € - 1,1966 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    34.9 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 34.9 mm 25.0 mm PVC Rot

10020951

Preisbereich
1,856 € - 1,0904 €

Lagerbestände
10430 Auf Lager
Merkmale
  • d
    34.9 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 38.1 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10020265

Preisbereich
1,169 € - 0,183 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    38.1 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 8.7 mm 13.0 mm PVC Rot

10020654

Preisbereich
0,4007 € - 0,2324 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.7 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 18.8 mm 13.0 mm PVC Rot

10020838

Preisbereich
0,6628 € - 0,3199 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.8 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 15.9 mm 25.0 mm PVC Rot

10020807

Preisbereich
0,934 € - 0,4447 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.9 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 10.8 mm 25.0 mm PVC Rot

10020715

Preisbereich
0,3404 € - 0,33 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    10.8 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 11.1 mm 13.0 mm PVC Rot

10020722

Preisbereich
0,3615 € - 0,0392 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.1 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 4.8 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10019801

Preisbereich
0,2054 € - 0,0846 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.8 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 9.3 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10019870

Preisbereich
0,2573 € - 0,12 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    9.3 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 9.3 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10019887

Preisbereich
0,4278 € - 0,1908 €

Lagerbestände
2834 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.3 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 8.7 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10019863

Preisbereich
0,3193 € - 0,2324 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.7 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Kappen mit Zuglasche 25.1 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10360798

Preisbereich
0,122 € - 0,122 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.1 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 28.6 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10360804

Preisbereich
2,2669 € - 1,2525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    28.6 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 44.5 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10360859

Preisbereich
4,7921 € - 2,6256 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    44.5 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 20.6 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10360774

Preisbereich
1,3587 € - 0,746 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.6 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 31.2 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10360811

Preisbereich
2,4678 € - 1,353 €

Lagerbestände
282 Auf Lager
Merkmale
  • d
    31.2 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2