Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.
Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.
Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.
Material: PE-LD, EVA, PVC
Farbe: Gelb, Schwarz, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Farbe | Material | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,183 € - 1,169 € | 700 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5767 € - 0,5935 € | 1000 Auf Lager |
0.969 in
24.6 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3988 € - 0,6598 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.74 in
18.8 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2066 € - 0,3434 € | 214000 Auf Lager |
0.602 in
15.3 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
||
| 0,6671 € - 0,8346 € | 4000 Auf Lager |
1.126 in
28.6 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 1,3687 € - 3,1034 € | 350 Auf Lager |
1.606 in
40.8 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4232 € - 0,6568 € | 1600 Auf Lager |
0.602 in
15.3 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2324 € - 0,4007 € | 3000 Auf Lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,04 € - 0,3223 € | 500 Auf Lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1779 € - 0,3404 € | 5000 Auf Lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,33 € - 0,3404 € | 3500 Auf Lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3917 € - 0,473 € | 4500 Auf Lager |
0.52 in
13.2 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,413 € - 0,8672 € | 60750 Auf Lager |
0.74 in
18.8 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,122 € - 0,122 € | 1200 Auf Lager |
0.988 in
25.1 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2998 € - 0,5466 € | 5186 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2324 € - 0,4232 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.142 in
3.6 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5308 € - 0,9656 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.642 in
16.3 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1049 € - 0,1165 € | 6429 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Gelb
|
EVA
|
1
|
||
| 1,736 € - 3,1565 € | 272 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 2,6256 € - 4,7921 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.752 in
44.5 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.