Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.
Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.
Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.
Material: PE-LD, EVA, PVC
Farbe: Gelb, Schwarz, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Farbe | Material | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2726 € - 0,4964 € | 1032 Auf Lager |
0.209 in
5.3 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,746 € - 1,3587 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.811 in
20.6 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 1,353 € - 2,4678 € | 282 Auf Lager |
1.228 in
31.2 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 1,5352 € - 2,7834 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.374 in
34.9 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0167 € - 0,0351 € | 8500 Auf Lager |
0.24 in
6.1 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4318 € - 0,7848 € | 4541 Auf Lager |
0.469 in
11.9 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5122 € - 0,9326 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.602 in
15.3 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,6155 € - 1,122 € | 1150 Auf Lager |
0.685 in
17.4 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2482 € - 0,4519 € | 3494 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 1,5352 € - 2,7834 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.374 in
34.9 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,505 € - 0,9168 € | 361 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 1,2525 € - 2,2669 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.126 in
28.6 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,6786 € - 1,2339 € | 2050 Auf Lager |
0.74 in
18.8 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3486 € - 0,6341 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.366 in
9.3 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,8895 € - 1,6069 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.969 in
24.6 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1418 € - 0,1576 € | 88920 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Gelb
|
EVA
|
1
|
||
| 0,0673 € - 0,0747 € | 15274 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Gelb
|
EVA
|
1
|
||
| 0,085 € - 0,0945 € | 5193 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Gelb
|
EVA
|
1
|
||
| 0,1006 € - 0,1118 € | 3922 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
Gelb
|
EVA
|
1
|
||
| 0,0676 € - 0,0751 € | 49108 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Gelb
|
EVA
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.