Menü Suche

Kappen mit Zuglasche

Auf Lager

Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.

Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.

Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.

  • Zum Schutz vor Verunreinigungen und auslaufende Flüssigkeiten.
  • Dank der flexiblen Konstruktion kann sie sich auf etwas größere Dimensionen ausdehnen, damit sie gut sitzt.
  • Sie werden in der Lebensmittelindustrie, in industriellen Anwendungen oder bei der Lagerung eingesetzt.
Material: PE-LD, EVA, PVC
Farbe: Gelb, Schwarz, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
130 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Farbe Material Typ Kaufen
0,0778 € - 0,0865 € 21470 Auf Lager
4.0 mm
Gelb
EVA
1
0,0797 € - 0,0885 € 32206 Auf Lager
6.0 mm
Gelb
EVA
1
0,1007 € - 0,1119 € 73378 Auf Lager
10.0 mm
Gelb
EVA
1
0,0789 € - 0,0877 € 5540 Auf Lager
8.0 mm
Gelb
EVA
1
0,1059 € - 0,1176 € 8978 Auf Lager
15.0 mm
Gelb
EVA
1
0,1355 € - 0,1506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Gelb
EVA
1
0,1627 € - 0,1807 € 61922 Auf Lager
20.0 mm
Gelb
EVA
1
0,1175 € - 0,1306 € 3866 Auf Lager
16.0 mm
Gelb
EVA
1
0,1059 € - 0,1177 € 115852 Auf Lager
9.0 mm
Gelb
EVA
1
0,0838 € - 0,0931 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
Gelb
EVA
1
  • von 7
Kappen mit Zuglasche 4.0 mm 20.2 mm EVA Gelb

10349472

Preisbereich
0,0865 € - 0,0778 €

Lagerbestände
21470 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.0 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Ethylenvinylacetat-Copolymer
  • Typ
    1
Kappen mit Zuglasche 6.0 mm 20.0 mm EVA Gelb

10349496

Preisbereich
0,0885 € - 0,0797 €

Lagerbestände
32206 Auf Lager
Merkmale
  • d
    6.0 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Ethylenvinylacetat-Copolymer
  • Typ
    1
Kappen mit Zuglasche 10.0 mm 20.0 mm EVA Gelb

10349526

Preisbereich
0,1119 € - 0,1007 €

Lagerbestände
73378 Auf Lager
Merkmale
  • d
    10.0 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Ethylenvinylacetat-Copolymer
  • Typ
    1
Kappen mit Zuglasche 8.0 mm 20.0 mm EVA Gelb

10349502

Preisbereich
0,0877 € - 0,0789 €

Lagerbestände
5540 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.0 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Ethylenvinylacetat-Copolymer
  • Typ
    1
Kappen mit Zuglasche 15.0 mm 20.0 mm EVA Gelb

10349571

Preisbereich
0,1176 € - 0,1059 €

Lagerbestände
8978 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.0 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Ethylenvinylacetat-Copolymer
  • Typ
    1
Kappen mit Zuglasche 20.0 mm 20.0 mm EVA Gelb

10349601

Preisbereich
0,1506 € - 0,1355 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Ethylenvinylacetat-Copolymer
  • Typ
    1
Kappen mit Zuglasche 20.0 mm 30.0 mm EVA Gelb

10349618

Preisbereich
0,1807 € - 0,1627 €

Lagerbestände
61922 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Ethylenvinylacetat-Copolymer
  • Typ
    1
Kappen mit Zuglasche 16.0 mm 20.0 mm EVA Gelb

10349588

Preisbereich
0,1306 € - 0,1175 €

Lagerbestände
3866 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Ethylenvinylacetat-Copolymer
  • Typ
    1
Kappen mit Zuglasche 9.0 mm 20.0 mm EVA Gelb

10349519

Preisbereich
0,1177 € - 0,1059 €

Lagerbestände
115852 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.0 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Ethylenvinylacetat-Copolymer
  • Typ
    1
Pull Tab Cap 18.0 mm 20.0 mm EVA Yellow

20785765

Preisbereich
0,0931 € - 0,0838 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Ethylenvinylacetat-Copolymer
  • Typ
    1