Menü Suche

Schnellverschluss-Kappen

Auf Lager

Schnellverschlusskappen sind für Stopfen der Serien ISO A und ISO B ausgelegt. Sie schützen Schläuche, Armaturen und Rohre vor Verschmutzung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion. Sie können Temperaturen von -40 C bis zu 135 C standhalten.Eine Schnellverschlusskappe, die in hydraulischen Anwendungen verwendet wird. Das Innengewinde eignet sich zum Schutz von Schnellkupplungen nach ISO 7241-1 Serien A und B.

  • Bleibt am Schlauch befestigt.
  • Schützt vor dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit und ist korrosionsbeständig.
Material: TPE Farbe: Blau, Grün, Gelb, Rot Seriennummer: SR1181

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
40 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen Gewindestandard Kaufen
0,7987 € - 0,7987 € 6100 Auf Lager
3/8 in
25.0 mm
18.3 mm
ISO A
1,4665 € - 1,4665 € 430 Auf Lager
1 in
43.0 mm
40.5 mm
ISO B
0,8498 € - 0,8498 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
0,7725 € - 0,7725 € 298 Auf Lager
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
0,7725 € - 0,7725 € 206 Auf Lager
1/4 in
20.0 mm
15.5 mm
ISO B
1,4665 € - 1,4665 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
450 Auf Lager
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
0,7725 € - 0,7725 € 89 Auf Lager
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
0,8498 € - 0,8498 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/2 in
28.0 mm
24.3 mm
ISO A
1,4665 € - 1,4665 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1 in
42.0 mm
36.5 mm
ISO A
0,8498 € - 0,8498 € 590 Auf Lager
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,8498 € - 0,8498 € 110 Auf Lager
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
0,7725 € - 0,7725 € 596 Auf Lager
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
0,7987 € - 0,7987 € 452 Auf Lager
3/8 in
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
0,7725 € - 0,7725 € 485 Auf Lager
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
1,1837 € - 1,1837 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
900 Auf Lager
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
0,8498 € - 0,8498 € 675 Auf Lager
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
  • von 2
Schnellverschluss-Kappe 3/8 in ISO A TPE Rot

10288122

Preisbereich
0,7987 € - 0,7987 €

Lagerbestände
6100 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    18.3 mm
  • Gewindegröße
    3/8 in
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schnellverschluss-Kappe 1 in ISO B TPE Rot

10288207

Preisbereich
1,4665 € - 1,4665 €

Lagerbestände
430 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    43.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    40.5 mm
  • Gewindegröße
    1 in
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schnellverschluss-Kappe 1/2 ISO B TPE Gelb

10293423

Preisbereich
0,8498 € - 0,8498 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    28.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.7 mm
  • Gewindegröße
    1/2
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schnellverschluss-Kappe 1/4 ISO B TPE Grün

10293508

Preisbereich
0,7725 € - 0,7725 €

Lagerbestände
298 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    23.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    15.5 mm
  • Gewindegröße
    1/4
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schnellverschluss-Kappe 1/4 in ISO B TPE Rot

10288160

Preisbereich
0,7725 € - 0,7725 €

Lagerbestände
206 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    20.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    15.5 mm
  • Gewindegröße
    1/4 in
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schnellverschluss-Kappe 1 in ISO B TPE Gelb

10293447

Preisbereich
1,4665 € - 1,4665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    44.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    40.5 mm
  • Gewindegröße
    1 in
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schnellverschluss-Kappe 1/2 ISO B TPE Grün

10293522


Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    28.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.7 mm
  • Gewindegröße
    1/2
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schnellverschluss-Kappe 1/4 ISO B TPE Blau

10293607

Preisbereich
0,7725 € - 0,7725 €

Lagerbestände
89 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    23.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    15.5 mm
  • Gewindegröße
    1/4
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schnellverschluss-Kappe 1/2 in ISO A TPE Rot

10288139

Preisbereich
0,8498 € - 0,8498 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    28.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    24.3 mm
  • Gewindegröße
    1/2 in
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schnellverschluss-Kappe 1 in ISO A TPE Rot

10288153

Preisbereich
1,4665 € - 1,4665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    42.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    36.5 mm
  • Gewindegröße
    1 in
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schnellverschluss-Kappe 1/2 ISO A TPE Gelb

10293379

Preisbereich
0,8498 € - 0,8498 €

Lagerbestände
590 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    28.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    23.6 mm
  • Gewindegröße
    1/2
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schnellverschluss-Kappe 1/4 ISO A TPE Grün

10293454


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    20.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    12.7 mm
  • Gewindegröße
    1/4
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schnellverschluss-Kappe 3/4 ISO B TPE Grün

10293539


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    37.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    32.7 mm
  • Gewindegröße
    3/4
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schnellverschluss-Kappe 1/2 ISO A TPE Grün

10293478

Preisbereich
0,8498 € - 0,8498 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    28.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    23.6 mm
  • Gewindegröße
    1/2
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schnellverschluss-Kappe 1/4 ISO A TPE Blau

10293553

Preisbereich
0,7725 € - 0,7725 €

Lagerbestände
596 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    20.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    12.7 mm
  • Gewindegröße
    1/4
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schnellverschluss-Kappe 3/8 in ISO B TPE Rot

10288177

Preisbereich
0,7987 € - 0,7987 €

Lagerbestände
452 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    23.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    3/8 in
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schnellverschluss-Kappe 1/4 ISO A TPE Gelb

10293355

Preisbereich
0,7725 € - 0,7725 €

Lagerbestände
485 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    20.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    12.7 mm
  • Gewindegröße
    1/4
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schnellverschluss-Kappe 3/4 ISO B TPE Gelb

10293430

Preisbereich
1,1837 € - 1,1837 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    37.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    32.7 mm
  • Gewindegröße
    3/4
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schnellverschluss-Kappe 3/8 ISO B TPE Grün

10293515


Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    23.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    3/8
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schnellverschluss-Kappe 1/2 ISO B TPE Blau

10293621

Preisbereich
0,8498 € - 0,8498 €

Lagerbestände
675 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    28.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.7 mm
  • Gewindegröße
    1/2
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer