Menü Suche

Schnellverschluss-Kappen

Auf Lager

Schnellverschlusskappen sind für Stopfen der Serien ISO A und ISO B ausgelegt. Sie schützen Schläuche, Armaturen und Rohre vor Verschmutzung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion. Sie können Temperaturen von -40 C bis zu 135 C standhalten.Eine Schnellverschlusskappe, die in hydraulischen Anwendungen verwendet wird. Das Innengewinde eignet sich zum Schutz von Schnellkupplungen nach ISO 7241-1 Serien A und B.

  • Bleibt am Schlauch befestigt.
  • Schützt vor dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit und ist korrosionsbeständig.
Material: TPE Farbe: Blau, Grün, Gelb, Rot Seriennummer: SR1181

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
40 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Größe Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen Gewindestandard Kaufen
0,7581 € - 0,7581 € 198 Auf Lager
20.0 mm
15.5 mm
ISO B
1,1616 € - 1,1616 € 687 Auf Lager
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
150 Auf Lager
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
0,8339 € - 0,8339 € 740 Auf Lager
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
0,7838 € - 0,7838 € 751 Auf Lager
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
1,4391 € - 1,4391 € 445 Auf Lager
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
0,7581 € - 0,7581 € 485 Auf Lager
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
0,8339 € - 0,8339 € 110 Auf Lager
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
1,1616 € - 1,1616 € 600 Auf Lager
35.0 mm
30.7 mm
ISO A
0,7838 € - 0,7838 € 450 Auf Lager
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
1,4391 € - 1,4391 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
450 Auf Lager
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
0,7581 € - 0,7581 € 89 Auf Lager
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
1,4391 € - 1,4391 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0 mm
36.5 mm
ISO A
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
0,7838 € - 0,7838 € 587 Auf Lager
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
0,8339 € - 0,8339 € 177 Auf Lager
28.0 mm
24.3 mm
ISO A
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,8339 € - 0,8339 € 825 Auf Lager
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
  • von 2
Schnellverschluss-Kappe ISO B TPE Rot

10288160

Preisbereich
0,7581 € - 0,7581 €

Lagerbestände
198 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    20.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    15.5 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellverschluss-Kappe ISO A TPE Gelb

10293386

Preisbereich
1,1616 € - 1,1616 €

Lagerbestände
687 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    36.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    30.1 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellverschluss-Kappe ISO A TPE Grün

10293461


Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    23.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    18.3 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellverschluss-Kappe ISO A TPE Gelb

10293379

Preisbereich
0,8339 € - 0,8339 €

Lagerbestände
740 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    28.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    23.6 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellverschluss-Kappe ISO B TPE Rot

10288177

Preisbereich
0,7838 € - 0,7838 €

Lagerbestände
751 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    23.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    20.0 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Schnellverschluss-Kappe ISO A TPE Gelb

10293393

Preisbereich
1,4391 € - 1,4391 €

Lagerbestände
445 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    38.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    36.5 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellverschluss-Kappe ISO A TPE Gelb

10293355

Preisbereich
0,7581 € - 0,7581 €

Lagerbestände
485 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    20.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    12.7 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellverschluss-Kappe ISO A TPE Grün

10293478

Preisbereich
0,8339 € - 0,8339 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    28.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    23.6 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellverschluss-Kappe ISO A TPE Rot

10288146

Preisbereich
1,1616 € - 1,1616 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    35.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    30.7 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellverschluss-Kappe ISO A TPE Gelb

10293362

Preisbereich
0,7838 € - 0,7838 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    23.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    18.3 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellverschluss-Kappe ISO B TPE Gelb

10293447

Preisbereich
1,4391 € - 1,4391 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    44.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    40.5 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellverschluss-Kappe ISO B TPE Grün

10293522


Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    28.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.7 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellverschluss-Kappe ISO B TPE Blau

10293607

Preisbereich
0,7581 € - 0,7581 €

Lagerbestände
89 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    23.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    15.5 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellverschluss-Kappe ISO A TPE Rot

10288153

Preisbereich
1,4391 € - 1,4391 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    42.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    36.5 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellverschluss-Kappe ISO B TPE Grün

10293546


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    44.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    40.5 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellverschluss-Kappe ISO B TPE Blau

10293614

Preisbereich
0,7838 € - 0,7838 €

Lagerbestände
587 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    23.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    20.0 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellverschluss-Kappe ISO A TPE Rot

10288139

Preisbereich
0,8339 € - 0,8339 €

Lagerbestände
177 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    28.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    24.3 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellverschluss-Kappe ISO A TPE Grün

10293454


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    20.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    12.7 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellverschluss-Kappe ISO B TPE Grün

10293539


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    37.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    32.7 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellverschluss-Kappe ISO B TPE Blau

10293621

Preisbereich
0,8339 € - 0,8339 €

Lagerbestände
825 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    28.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.7 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790