Schnellverschlusskappen sind für Stopfen der Serien ISO A und ISO B ausgelegt. Sie schützen Schläuche, Armaturen und Rohre vor Verschmutzung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion. Sie können Temperaturen von -40 C bis zu 135 C standhalten.Eine Schnellverschlusskappe, die in hydraulischen Anwendungen verwendet wird. Das Innengewinde eignet sich zum Schutz von Schnellkupplungen nach ISO 7241-1 Serien A und B.
Material: TPE Farbe: Blau, Grün, Gelb, Rot Seriennummer: SR1181
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Größe | Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen | Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen | Gewindestandard | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7581 € - 0,7581 € | 198 Auf Lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
1,1616 € - 1,1616 € | 687 Auf Lager |
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
ISO A
|
||
150 Auf Lager |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
|||
0,8339 € - 0,8339 € | 740 Auf Lager |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
0,7838 € - 0,7838 € | 751 Auf Lager |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
1,4391 € - 1,4391 € | 445 Auf Lager |
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
0,7581 € - 0,7581 € | 485 Auf Lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
0,8339 € - 0,8339 € | 110 Auf Lager |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
1,1616 € - 1,1616 € | 600 Auf Lager |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
ISO A
|
||
0,7838 € - 0,7838 € | 450 Auf Lager |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
1,4391 € - 1,4391 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
450 Auf Lager |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
|||
0,7581 € - 0,7581 € | 89 Auf Lager |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
1,4391 € - 1,4391 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
|||
0,7838 € - 0,7838 € | 587 Auf Lager |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
0,8339 € - 0,8339 € | 177 Auf Lager |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
ISO A
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
|||
0,8339 € - 0,8339 € | 825 Auf Lager |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.