Menü Suche

Schubladenführungsschienen

Auf Lager

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Material: Stahl, verzinkt, Edelstahl AISI 304, Stahl, Edelstahl Series Code:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
42 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Länge in geschlossenem Zustand Ausgezogene Länge Gesamtlänge Material Tragfähigkeit Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
350.0 mm
Stahl
35.0 mm
12.7 mm
19,8391 € - 52,0704 € 38 Auf Lager
450.0 mm
781.0 mm
781.0 mm
Stahl
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
550.0 mm
965.0 mm
965.0 mm
Stahl
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
8 Auf Lager
350.0 mm
707.0 mm
707.0 mm
Stahl
34.0 kg
26.3 mm
12.7 mm
6 Auf Lager
500.0 mm
876.0 mm
876.0 mm
Stahl
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
24,4152 € - 51,272 € 1 Auf Lager
400.0 mm
681.0 mm
681.0 mm
Stahl
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
400.0 mm
806.0 mm
806.0 mm
Stahl
31.8 kg
26.3 mm
12.7 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
508.0 mm
889.0 mm
889.0 mm
Stahl
37.2 kg
35.0 mm
12.7 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
300.0 mm
Edelstahl
45.0 mm
12.7 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
610.0 mm
1072.0 mm
1072.0 mm
Stahl
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
400.0 mm
695.0 mm
695.0 mm
Stahl
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
117,4016 € - 246,5434 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
457.0 mm
787.0 mm
787.0 mm
Stahl
40.8 kg
35.0 mm
12.7 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
500.0 mm
1005.0 mm
1005.0 mm
Stahl
28.6 kg
26.3 mm
12.7 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
500.0 mm
Edelstahl
45.0 mm
12.7 mm
87,1662 € - 96,8446 € 1970 Auf Lager
350.0 mm
710.0 mm
360.0 mm
Edelstahl AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
22,5012 € - 24,9972 € 1420 Auf Lager
250.0 mm
495.0 mm
245.0 mm
Stahl, verzinkt
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
44,9412 € - 49,9334 € 1758 Auf Lager
600.0 mm
1203.0 mm
603.0 mm
Stahl, verzinkt
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
32,8647 € - 36,5232 € 709 Auf Lager
400.0 mm
808.0 mm
408.0 mm
Stahl, verzinkt
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
109,9122 € - 122,1233 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
450.0 mm
914.0 mm
464.0 mm
Edelstahl AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
36,3886 € - 40,4263 € 1615 Auf Lager
500.0 mm
1010.0 mm
510.0 mm
Stahl, verzinkt
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
  • von 3
Schubladengleiter - Auszugsrichtung:Eine Richtung ; ; Gesamtlänge - 350.0 mm | 13.78 in ; Gesamthöhe:12.7 mm | 0.5 in

10283073


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
Schubladenführungsschienen 781.0 mm 35.0 mm Stahl

10148204

Preisbereich
52,0704 € - 19,8391 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
Schubladenführungsschienen 965.0 mm 35.0 mm Stahl

10148228


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
Schubladenführungsschienen 707.0 mm 26.3 mm Stahl

10148235


Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
Schubladenführungsschienen 876.0 mm 35.0 mm Stahl

10148211


Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
Schubladenführungsschienen 681.0 mm 35.0 mm Stahl

10148198

Preisbereich
51,272 € - 24,4152 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
Schubladenführungsschienen 806.0 mm 26.3 mm Stahl

10148242


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
Schubladenführungsschienen 889.0 mm 35.0 mm Stahl

10148273


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
Schubladengleiter - Auszugsrichtung:Eine Richtung ; ; Gesamtlänge - 300.0 mm | 11.811 in ; Gesamthöhe:12.7 mm | 0.5 in

10282960


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
Schubladenführungsschienen 1072.0 mm 35.0 mm Stahl

10283127


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
Schubladenführungsschienen 695.0 mm 35.0 mm Stahl

10283080


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
Schubladenführungsschienen 787.0 mm 35.0 mm Stahl

10148266

Preisbereich
246,5434 € - 117,4016 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
Schubladenführungsschienen 1005.0 mm 26.3 mm Stahl

10148259


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
Schubladengleiter - Auszugsrichtung:Eine Richtung ; ; Gesamtlänge - 500.0 mm | 19.685 in ; Gesamthöhe:12.7 mm | 0.5 in

10283004


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
Schubladenführungsschienen 360.0 mm 45.4 mm Edelstahl AISI 304

10584613

Preisbereich
96,8446 € - 87,1662 €

Lagerbestände
1970 Auf Lager
Merkmale
Schubladenführungsschienen 245.0 mm 45.4 mm Stahl, verzinkt

10584491

Preisbereich
24,9972 € - 22,5012 €

Lagerbestände
1420 Auf Lager
Merkmale
Schubladenführungsschienen 603.0 mm 45.4 mm Stahl, verzinkt

10584569

Preisbereich
49,9334 € - 44,9412 €

Lagerbestände
1758 Auf Lager
Merkmale
Schubladenführungsschienen 408.0 mm 45.4 mm Stahl, verzinkt

10584521

Preisbereich
36,5232 € - 32,8647 €

Lagerbestände
709 Auf Lager
Merkmale
Schubladenführungsschienen 464.0 mm 45.4 mm Edelstahl AISI 304

10584637

Preisbereich
122,1233 € - 109,9122 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
Schubladenführungsschienen 510.0 mm 45.4 mm Stahl, verzinkt

10584545

Preisbereich
40,4263 € - 36,3886 €

Lagerbestände
1615 Auf Lager
Merkmale