Menü Suche

Schubladenführungsschienen

Auf Lager

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Material: Stahl, verzinkt, Edelstahl AISI 304, Stahl, Edelstahl Series Code:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
42 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Länge in geschlossenem Zustand Ausgezogene Länge Gesamtlänge Material Tragfähigkeit Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
124,1789 € - 137,9684 € 1905 Auf Lager
500.0 mm
1010.0 mm
510.0 mm
Edelstahl AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
55,1824 € - 61,3125 € 1805 Auf Lager
700.0 mm
1400.0 mm
700.0 mm
Stahl, verzinkt
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
166,257 € - 184,7328 € 1981 Auf Lager
650.0 mm
1300.0 mm
650.0 mm
Edelstahl AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
35,5566 € - 43,9012 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
550.0 mm
1100.0 mm
1100.0 mm
Stahl, verzinkt
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
26,3309 € - 29,2675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
350.0 mm
700.0 mm
700.0 mm
Stahl, verzinkt
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
42,9468 € - 47,7187 € 1904 Auf Lager
550.0 mm
1103.0 mm
553.0 mm
Stahl, verzinkt
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
20,7026 € - 22,9906 € 1447 Auf Lager
250.0 mm
500.0 mm
500.0 mm
Stahl, verzinkt
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
30,1239 € - 37,1961 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
500.0 mm
1000.0 mm
1000.0 mm
Stahl, verzinkt
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
23,6513 € - 26,282 € 1213 Auf Lager
300.0 mm
605.0 mm
305.0 mm
Stahl, verzinkt
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
28,6312 € - 31,8125 € 3146 Auf Lager
350.0 mm
710.0 mm
360.0 mm
Stahl, verzinkt
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
28,9004 € - 35,6789 € 1697 Auf Lager
450.0 mm
900.0 mm
900.0 mm
Stahl, verzinkt
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
80,1063 € - 89,0016 € 1961 Auf Lager
300.0 mm
605.0 mm
305.0 mm
Edelstahl AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
69,3757 € - 77,0841 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
250.0 mm
495.0 mm
245.0 mm
Edelstahl AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
137,8582 € - 153,1772 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
550.0 mm
1103.0 mm
553.0 mm
Edelstahl AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
186,9719 € - 207,7479 € 1977 Auf Lager
700.0 mm
1400.0 mm
700.0 mm
Edelstahl AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
37,2084 € - 45,9446 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
600.0 mm
1200.0 mm
1200.0 mm
Stahl, verzinkt
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
94,4219 € - 104,9201 € 1983 Auf Lager
400.0 mm
808.0 mm
408.0 mm
Edelstahl AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
30,2341 € - 33,5989 € 1962 Auf Lager
400.0 mm
800.0 mm
800.0 mm
Stahl, verzinkt
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
148,4787 € - 164,9845 € 1987 Auf Lager
600.0 mm
1203.0 mm
603.0 mm
Edelstahl AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
21,7671 € - 24,1775 € 1950 Auf Lager
300.0 mm
600.0 mm
600.0 mm
Stahl, verzinkt
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
  • von 3
Schubladenführungsschienen 510.0 mm 45.4 mm Edelstahl AISI 304

10584644

Preisbereich
137,9684 € - 124,1789 €

Lagerbestände
1905 Auf Lager
Merkmale
  • Länge in geschlossenem Zustand
    500.0 mm
  • Ausgezogene Länge
    1010.0 mm
  • Gesamthöhe
    13.0 mm
  • Gesamtbreite
    45.4 mm
  • Gesamtlänge
    510.0 mm
Schubladenführungsschienen 700.0 mm 45.4 mm Stahl, verzinkt

10584583

Preisbereich
61,3125 € - 55,1824 €

Lagerbestände
1805 Auf Lager
Merkmale
  • Länge in geschlossenem Zustand
    700.0 mm
  • Ausgezogene Länge
    1400.0 mm
  • Gesamthöhe
    13.0 mm
  • Gesamtbreite
    45.4 mm
  • Gesamtlänge
    700.0 mm
Schubladenführungsschienen 650.0 mm 45.4 mm Edelstahl AISI 304

10584675

Preisbereich
184,7328 € - 166,257 €

Lagerbestände
1981 Auf Lager
Merkmale
  • Länge in geschlossenem Zustand
    650.0 mm
  • Ausgezogene Länge
    1300.0 mm
  • Gesamthöhe
    13.0 mm
  • Gesamtbreite
    45.4 mm
  • Gesamtlänge
    650.0 mm
Schubladenführungsschienen 1100.0 mm 35.8 mm Stahl, verzinkt

10584750

Preisbereich
43,9012 € - 35,5566 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge in geschlossenem Zustand
    550.0 mm
  • Ausgezogene Länge
    1100.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
  • Gesamtbreite
    35.8 mm
  • Gesamtlänge
    1100.0 mm
Schubladenführungsschienen 700.0 mm 35.8 mm Stahl, verzinkt

10584712

Preisbereich
29,2675 € - 26,3309 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge in geschlossenem Zustand
    350.0 mm
  • Ausgezogene Länge
    700.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
  • Gesamtbreite
    35.8 mm
  • Gesamtlänge
    700.0 mm
Schubladenführungsschienen 553.0 mm 45.4 mm Stahl, verzinkt

10584552

Preisbereich
47,7187 € - 42,9468 €

Lagerbestände
1904 Auf Lager
Merkmale
  • Länge in geschlossenem Zustand
    550.0 mm
  • Ausgezogene Länge
    1103.0 mm
  • Gesamthöhe
    13.0 mm
  • Gesamtbreite
    45.4 mm
  • Gesamtlänge
    553.0 mm
Schubladenführungsschienen 500.0 mm 35.8 mm Stahl, verzinkt

10584699

Preisbereich
22,9906 € - 20,7026 €

Lagerbestände
1447 Auf Lager
Merkmale
  • Länge in geschlossenem Zustand
    250.0 mm
  • Ausgezogene Länge
    500.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
  • Gesamtbreite
    35.8 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
Schubladenführungsschienen 1000.0 mm 35.8 mm Stahl, verzinkt

10584743

Preisbereich
37,1961 € - 30,1239 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge in geschlossenem Zustand
    500.0 mm
  • Ausgezogene Länge
    1000.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
  • Gesamtbreite
    35.8 mm
  • Gesamtlänge
    1000.0 mm
Schubladenführungsschienen 305.0 mm 45.4 mm Stahl, verzinkt

10584507

Preisbereich
26,282 € - 23,6513 €

Lagerbestände
1213 Auf Lager
Merkmale
  • Länge in geschlossenem Zustand
    300.0 mm
  • Ausgezogene Länge
    605.0 mm
  • Gesamthöhe
    13.0 mm
  • Gesamtbreite
    45.4 mm
  • Gesamtlänge
    305.0 mm
Schubladenführungsschienen 360.0 mm 45.4 mm Stahl, verzinkt

10584514

Preisbereich
31,8125 € - 28,6312 €

Lagerbestände
3146 Auf Lager
Merkmale
  • Länge in geschlossenem Zustand
    350.0 mm
  • Ausgezogene Länge
    710.0 mm
  • Gesamthöhe
    13.0 mm
  • Gesamtbreite
    45.4 mm
  • Gesamtlänge
    360.0 mm
Schubladenführungsschienen 900.0 mm 35.8 mm Stahl, verzinkt

10584736

Preisbereich
35,6789 € - 28,9004 €

Lagerbestände
1697 Auf Lager
Merkmale
  • Länge in geschlossenem Zustand
    450.0 mm
  • Ausgezogene Länge
    900.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
  • Gesamtbreite
    35.8 mm
  • Gesamtlänge
    900.0 mm
Schubladenführungsschienen 305.0 mm 45.4 mm Edelstahl AISI 304

10584606

Preisbereich
89,0016 € - 80,1063 €

Lagerbestände
1961 Auf Lager
Merkmale
  • Länge in geschlossenem Zustand
    300.0 mm
  • Ausgezogene Länge
    605.0 mm
  • Gesamthöhe
    13.0 mm
  • Gesamtbreite
    45.4 mm
  • Gesamtlänge
    305.0 mm
Schubladenführungsschienen 245.0 mm 45.4 mm Edelstahl AISI 304

10584590

Preisbereich
77,0841 € - 69,3757 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge in geschlossenem Zustand
    250.0 mm
  • Ausgezogene Länge
    495.0 mm
  • Gesamthöhe
    13.0 mm
  • Gesamtbreite
    45.4 mm
  • Gesamtlänge
    245.0 mm
Schubladenführungsschienen 553.0 mm 45.4 mm Edelstahl AISI 304

10584651

Preisbereich
153,1772 € - 137,8582 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge in geschlossenem Zustand
    550.0 mm
  • Ausgezogene Länge
    1103.0 mm
  • Gesamthöhe
    13.0 mm
  • Gesamtbreite
    45.4 mm
  • Gesamtlänge
    553.0 mm
Schubladenführungsschienen 700.0 mm 45.4 mm Edelstahl AISI 304

10584682

Preisbereich
207,7479 € - 186,9719 €

Lagerbestände
1977 Auf Lager
Merkmale
  • Länge in geschlossenem Zustand
    700.0 mm
  • Ausgezogene Länge
    1400.0 mm
  • Gesamthöhe
    13.0 mm
  • Gesamtbreite
    45.4 mm
  • Gesamtlänge
    700.0 mm
Schubladenführungsschienen 1200.0 mm 35.8 mm Stahl, verzinkt

10584767

Preisbereich
45,9446 € - 37,2084 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge in geschlossenem Zustand
    600.0 mm
  • Ausgezogene Länge
    1200.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
  • Gesamtbreite
    35.8 mm
  • Gesamtlänge
    1200.0 mm
Schubladenführungsschienen 408.0 mm 45.4 mm Edelstahl AISI 304

10584620

Preisbereich
104,9201 € - 94,4219 €

Lagerbestände
1983 Auf Lager
Merkmale
  • Länge in geschlossenem Zustand
    400.0 mm
  • Ausgezogene Länge
    808.0 mm
  • Gesamthöhe
    13.0 mm
  • Gesamtbreite
    45.4 mm
  • Gesamtlänge
    408.0 mm
Schubladenführungsschienen 800.0 mm 35.8 mm Stahl, verzinkt

10584729

Preisbereich
33,5989 € - 30,2341 €

Lagerbestände
1962 Auf Lager
Merkmale
  • Länge in geschlossenem Zustand
    400.0 mm
  • Ausgezogene Länge
    800.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
  • Gesamtbreite
    35.8 mm
  • Gesamtlänge
    800.0 mm
Schubladenführungsschienen 603.0 mm 45.4 mm Edelstahl AISI 304

10584668

Preisbereich
164,9845 € - 148,4787 €

Lagerbestände
1987 Auf Lager
Merkmale
  • Länge in geschlossenem Zustand
    600.0 mm
  • Ausgezogene Länge
    1203.0 mm
  • Gesamthöhe
    13.0 mm
  • Gesamtbreite
    45.4 mm
  • Gesamtlänge
    603.0 mm
Schubladenführungsschienen 600.0 mm 35.8 mm Stahl, verzinkt

10584705

Preisbereich
24,1775 € - 21,7671 €

Lagerbestände
1950 Auf Lager
Merkmale
  • Länge in geschlossenem Zustand
    300.0 mm
  • Ausgezogene Länge
    600.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
  • Gesamtbreite
    35.8 mm
  • Gesamtlänge
    600.0 mm