Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stirnflächen-Flanschschützer mit Klebebefestigung lassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie kleben sicher und hinterlassen keine Rückstände. Entsprechen ANSI B1 und ASME B16.47. Klassifizierung150 lb.Die Stirnflächen-Flanschschützer sind selbstklebend und lassen sich einfach abziehen und aufkleben.
Material: PE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1373
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatible Nennrohrgrößen (alle) | OD | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
38,7257 € - 43,0286 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
914.4 mm
|
46 in
1168.4 mm
|
||
41,7974 € - 46,4415 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
30.0 in
|
38.752 in
984.3 mm
|
||
12,995 € - 14,4389 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20 in
|
27.5 in
698.5 mm
|
||
5,4269 € - 8,4419 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
203.2 mm
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
7,1758 € - 7,9731 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
14 in
|
21 in
533.4 mm
|
||
0,4523 € - 0,7035 € | 110 Auf Lager |
12.7 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,9562 € - 1,4875 € | 128 Auf Lager |
2-1/2 in
|
7 in
177.8 mm
|
||
2,4387 € - 3,7936 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
101.6 mm
|
9 in
228.6 mm
|
||
9,2355 € - 10,2616 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18.0 in
|
25 in
635.0 mm
|
||
1,7589 € - 2,7361 € | 34 Auf Lager |
3.0 in
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
5,3009 € - 8,2459 € | 93 Auf Lager |
152.4 mm
|
11 in
279.4 mm
|
||
1,3509 € - 2,1014 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.0 in
|
6 in
152.4 mm
|
||
10,4408 € - 16,2412 € | 110 Auf Lager |
12 in
|
19 in
482.6 mm
|
||
0,5661 € - 0,8806 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3/4 in
|
3.874 in
98.4 mm
|
||
0,8752 € - 1,3614 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
38.1 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
1,7114 € - 2,6623 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3-1/2 in
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
5,9686 € - 9,2845 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10 in
|
16 in
406.4 mm
|
||
0,6222 € - 0,9678 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
25.4 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
0,6307 € - 0,9812 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
31.8 mm
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
8,1849 € - 9,0943 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16 in
|
23.5 in
596.9 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.