Menü Suche

Stirnflächen-Flanschschützer mit Klebebefestigung

Auf Lager

Stirnflächen-Flanschschützer mit Klebebefestigung lassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie kleben sicher und hinterlassen keine Rückstände. Entsprechen ANSI B1 und ASME B16.47. Klassifizierung150 lb.Die Stirnflächen-Flanschschützer sind selbstklebend und lassen sich einfach abziehen und aufkleben.

  • ‌Der Spezialkleber bietet eine gute Haftung und hinterlässt unter normalen Umständen keine Rückstände
  • Erfüllt die Spezifikationen von ANSI B16.5 und ASME B16.47, mit einer Druckstufe von 15 Pfund (lb).
Material: PE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1373

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
22 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Nennrohrgrößen (alle) OD Kaufen
8,1849 € - 9,0943 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16 in
596.9 mm
10,4408 € - 16,2412 € 110 Auf Lager
12 in
482.6 mm
0,8752 € - 1,3614 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
127.0 mm
5,9686 € - 9,2845 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10 in
406.4 mm
0,4523 € - 0,7035 € 110 Auf Lager
12.7 mm
88.9 mm
1,7114 € - 2,6623 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3-1/2 in
215.9 mm
0,5661 € - 0,8806 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3/4 in
98.4 mm
0,6222 € - 0,9678 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
108.0 mm
0,6307 € - 0,9812 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.8 mm
117.5 mm
5,4269 € - 8,4419 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
203.2 mm
342.9 mm
0,9562 € - 1,4875 € 125 Auf Lager
2-1/2 in
177.8 mm
2,4387 € - 3,7936 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
101.6 mm
228.6 mm
1,7589 € - 2,7361 € 34 Auf Lager
3.0 in
190.5 mm
1,3509 € - 2,1014 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 in
152.4 mm
7,1758 € - 7,9731 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14 in
533.4 mm
9,2355 € - 10,2616 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 in
635.0 mm
5,3009 € - 8,2459 € 218 Auf Lager
152.4 mm
279.4 mm
38,7257 € - 43,0286 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
914.4 mm
1168.4 mm
4,4993 € - 6,9989 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
127.0 mm
254.0 mm
41,7974 € - 46,4415 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 in
984.3 mm
  • von 2
Flanschschützer 406.4 mm 23.500 in PE Schwarz

10163436

Preisbereich
9,0943 € - 8,1849 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    596.9 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    16 in
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Flanschschützer 304.8 mm 19.000 in PE Schwarz

10163412

Preisbereich
16,2412 € - 10,4408 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    482.6 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    12 in
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Flanschschützer 38.1 mm 5.000 in PE Schwarz

10163368

Preisbereich
1,3614 € - 0,8752 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    127.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    38.1 mm
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Flanschschützer 254 mm 16.000 in PE Schwarz

10163405

Preisbereich
9,2845 € - 5,9686 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    406.4 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    10 in
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Flanschschützer 12.7 mm 3.500 in PE Schwarz

10163382

Preisbereich
0,7035 € - 0,4523 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    88.9 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    12.7 mm
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Flanschschützer 88.9 mm 8.500 in PE Schwarz

10163498

Preisbereich
2,6623 € - 1,7114 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    215.9 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    3-1/2 in
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Flanschschützer 19.1 mm 3.875 in PE Schwarz

10163504

Preisbereich
0,8806 € - 0,5661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    98.4 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    3/4 in
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Flanschschützer 25.4 mm 4.250 in PE Schwarz

10163399

Preisbereich
0,9678 € - 0,6222 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    108.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    25.4 mm
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Flanschschützer 31.8 mm 4.625 in PE Schwarz

10163375

Preisbereich
0,9812 € - 0,6307 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    117.5 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    31.8 mm
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Flanschschützer 203.2 mm 13.500 in PE Schwarz

10163573

Preisbereich
8,4419 € - 5,4269 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    342.9 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    203.2 mm
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Flanschschützer 63.5 mm 7.000 in PE Schwarz

10163450

Preisbereich
1,4875 € - 0,9562 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    177.8 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    2-1/2 in
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Flanschschützer 101.6 mm 9.000 in PE Schwarz

10163542

Preisbereich
3,7936 € - 2,4387 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    228.6 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    101.6 mm
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Flanschschützer 76.2 mm 7.500 in PE Schwarz

10163511

Preisbereich
2,7361 € - 1,7589 €

Lagerbestände
34 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    190.5 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    3.0 in
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Flanschschützer 50.8 mm 6.000 in PE Schwarz

10163467

Preisbereich
2,1014 € - 1,3509 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    152.4 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    2.0 in
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Flanschschützer 355.6 mm 21.000 in PE Schwarz

10163429

Preisbereich
7,9731 € - 7,1758 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    533.4 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    14 in
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Flanschschützer 457.2 mm 25.000 in PE Schwarz

10163443

Preisbereich
10,2616 € - 9,2355 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    635.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    18.0 in
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Flanschschützer 152.4 mm 11.000 in PE Schwarz

10163566

Preisbereich
8,2459 € - 5,3009 €

Lagerbestände
218 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    279.4 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    152.4 mm
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Flanschschützer 914.4 mm 46.000 in PE Schwarz

10163535

Preisbereich
43,0286 € - 38,7257 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    1168.4 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    914.4 mm
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Flanschschützer 127.0 mm 10.000 in PE Schwarz

10163559

Preisbereich
6,9989 € - 4,4993 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    254.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    127.0 mm
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Flanschschützer 762 mm 38.750 in PE Schwarz

10163528

Preisbereich
46,4415 € - 41,7974 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    984.3 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    30.0 in
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI