Menü Suche

Stirnflächen-Flanschschützer mit Klebebefestigung

Auf Lager

Stirnflächen-Flanschschützer mit Klebebefestigung lassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie kleben sicher und hinterlassen keine Rückstände. Entsprechen ANSI B1 und ASME B16.47. Klassifizierung150 lb.Die Stirnflächen-Flanschschützer sind selbstklebend und lassen sich einfach abziehen und aufkleben.

  • ‌Der Spezialkleber bietet eine gute Haftung und hinterlässt unter normalen Umständen keine Rückstände
  • Erfüllt die Spezifikationen von ANSI B16.5 und ASME B16.47, mit einer Druckstufe von 15 Pfund (lb).
Material: PE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1373

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
22 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Nennrohrgrößen (alle) OD Kaufen
0,4523 € - 0,7035 € 110 Auf Lager
12.7 mm
88.9 mm
15,2545 € - 16,9495 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24 in
812.8 mm
  • von 2
Flanschschützer 12.7 mm 88.9 mm PE Schwarz

10163382

Preisbereich
0,7035 € - 0,4523 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    88.9 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    12.7 mm
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Flanschschützer 609.6 mm 812.8 mm PE Schwarz

10163481

Preisbereich
16,9495 € - 15,2545 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    812.8 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    24 in
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI