Menü Suche

Stopfen mit zentraler Abziehlasche

Auf Lager

Der Stopfen mit zentraler Abziehlasche lässt sich leicht in eine Gewindebohrung oder eine Bohrung ohne Gewinde einsetzen. Aufgrund des konischen Designs kann er zum Verschließen mehrerer Innendurchmesser verwendet werden. Dieser Stopfen bietet einen festen und sicheren Sitz, der verhindert, dass unerwünschte Substanzen in das offene Rohr oder die Bohrung eindringen, wodurch die internen Komponenten geschützt und eine optimale Leistung gewährleistet wird.

Die integrierte Lasche in der Mitte ermöglicht ein schnelles und einfaches Entfernen, indem die Lasche nach oben gezogen wird. Der Stopfen schützt vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung und des Transports.

Wird in verschiedenen Anwendungen eingesetzt.

  • Das konische Design bedeutet, dass der Stopfen für mehrere Innendurchmesser geeignet ist.
  • Die integrierte zentrale Abziehlasche ist so konzipiert, dass der Stopfen sich schnell und einfach von Hand oder mit einem Werkzeug aus- und einbauen lässt.
  • Verwendet in verschiedenen Anwendungen, einschließlich elektrischer Kabel in Maschinen, Geräten und Schalttafeln.
Material: EVA, PE-LD, TPG
Farbe: Gelb, Schwarz, Orange, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
62 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit H D d2 Material d1 Typ Kaufen
0,0623 € - 0,078 € 45234 Auf Lager
10.0 mm
28.4 mm
14.5 mm
LDPE
12.5 mm
2
0,0153 € - 0,0153 € 5409 Auf Lager
9.5 mm
20.3 mm
7.0 mm
LDPE
5.0 mm
2
0,0312 € - 0,039 € 477 Auf Lager
9.5 mm
23.3 mm
9.5 mm
LDPE
7.0 mm
2
0,0623 € - 0,078 € 14000 Auf Lager
9.5 mm
26.5 mm
12.5 mm
LDPE
10.5 mm
2
0,0312 € - 0,039 € 5000 Auf Lager
9.5 mm
21.1 mm
8.0 mm
LDPE
6.0 mm
2
0,0623 € - 0,078 € 11970 Auf Lager
9.5 mm
27.5 mm
13.5 mm
LDPE
11.5 mm
2
0,0373 € - 0,0468 € 4655 Auf Lager
9.5 mm
23.2 mm
10.0 mm
LDPE
8.0 mm
2
0,0373 € - 0,0468 € 13079 Auf Lager
9.5 mm
24.8 mm
11.5 mm
LDPE
9.5 mm
2
0,1577 € - 0,5056 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.3 mm
11.9 mm
8.5 mm
LDPE
6.8 mm
1
0,0934 € - 0,1168 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
35.7 mm
21.5 mm
LDPE
19.0 mm
2
0,0687 € - 0,0858 € 17826 Auf Lager
10.0 mm
29.5 mm
15.5 mm
LDPE
13.5 mm
2
0,0998 € - 0,1247 € 16032 Auf Lager
11.0 mm
38.7 mm
24.2 mm
LDPE
21.0 mm
2
0,2548 € - 0,5322 € 2591 Auf Lager
19.1 mm
44.5 mm
40.7 mm
LDPE
36.9 mm
1
0,0597 € - 0,1309 € 84500 Auf Lager
11.9 mm
19.0 mm
16.0 mm
LDPE
14.2 mm
1
0,1633 € - 0,3163 € 4000 Auf Lager
19.1 mm
28.5 mm
24.7 mm
LDPE
22.1 mm
1
0,0998 € - 0,1247 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
40.0 mm
25.5 mm
LDPE
22.5 mm
2
0,0454 € - 0,0996 € 13182 Auf Lager
9.5 mm
14.0 mm
10.8 mm
LDPE
9.5 mm
1
0,6533 € - 1,4163 € 150 Auf Lager
31.5 mm
70.6 mm
67.3 mm
LDPE
59.3 mm
1
0,1731 € - 0,3577 € 2415 Auf Lager
19.8 mm
31.8 mm
27.7 mm
LDPE
24.6 mm
1
0,0998 € - 0,1247 € 119678 Auf Lager
12.0 mm
42.2 mm
28.0 mm
LDPE
25.0 mm
2
  • von 4
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 11.5 mm 12.5 mm LDPE Gelb

10287453

Preisbereich
0,078 € - 0,0623 €

Lagerbestände
45234 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.4 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Typ
    2
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 11.0 mm 5.0 mm LDPE Gelb

10287385

Preisbereich
0,0153 € - 0,0153 €

Lagerbestände
5409 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.3 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Typ
    2
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 11.0 mm 7.0 mm LDPE Gelb

10287408

Preisbereich
0,039 € - 0,0312 €

Lagerbestände
477 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.3 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Typ
    2
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 11.0 mm 10.5 mm LDPE Gelb

10287439

Preisbereich
0,078 € - 0,0623 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    26.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Typ
    2
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 11.0 mm 6.0 mm LDPE Gelb

10287392

Preisbereich
0,039 € - 0,0312 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.1 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Typ
    2
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 11.0 mm 11.5 mm LDPE Gelb

10287446

Preisbereich
0,078 € - 0,0623 €

Lagerbestände
11970 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Typ
    2
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 11.0 mm 8.0 mm LDPE Gelb

10287415

Preisbereich
0,0468 € - 0,0373 €

Lagerbestände
4655 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.2 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Typ
    2
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 11.0 mm 9.5 mm LDPE Gelb

10287422

Preisbereich
0,0468 € - 0,0373 €

Lagerbestände
13079 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.8 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Typ
    2
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 15.9 mm 6.8 mm LDPE Orange

10153062

Preisbereich
0,5056 € - 0,1577 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.9 mm
  • d1
    6.8 mm
  • d2
    8.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 12.5 mm 19.0 mm LDPE Gelb

10287521

Preisbereich
0,1168 € - 0,0934 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    35.7 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • Typ
    2
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 11.5 mm 13.5 mm LDPE Gelb

10287460

Preisbereich
0,0858 € - 0,0687 €

Lagerbestände
17826 Auf Lager
Merkmale
  • D
    29.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Typ
    2
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 12.5 mm 21.0 mm LDPE Gelb

10287538

Preisbereich
0,1247 € - 0,0998 €

Lagerbestände
16032 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.7 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    24.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Typ
    2
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 25.4 mm 36.9 mm LDPE Orange

10153031

Preisbereich
0,5322 € - 0,2548 €

Lagerbestände
2591 Auf Lager
Merkmale
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.9 mm
  • d2
    40.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 20.6 mm 14.2 mm LDPE Rot

10073148

Preisbereich
0,1309 € - 0,0597 €

Lagerbestände
84500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.0 mm
  • H
    11.9 mm
  • Gewindegröße
    M16;5/8";3/8"
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 25.4 mm 22.1 mm LDPE Orange

10152959

Preisbereich
0,3163 € - 0,1633 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.5 mm
  • d1
    22.1 mm
  • d2
    24.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 13.5 mm 22.5 mm LDPE Gelb

10287545

Preisbereich
0,1247 € - 0,0998 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    2
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 20.5 mm 9.5 mm LDPE Rot

10073117

Preisbereich
0,0996 € - 0,0454 €

Lagerbestände
13182 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    10.8 mm
  • H
    9.5 mm
  • Gewindegröße
    3/8"
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 31.5 mm 59.3 mm LDPE Rot

10073216

Preisbereich
1,4163 € - 0,6533 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • D
    70.6 mm
  • d1
    59.3 mm
  • d2
    67.3 mm
  • H
    31.5 mm
  • Typ
    1
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 26.2 mm 24.6 mm LDPE Orange

10152966

Preisbereich
0,3577 € - 0,1731 €

Lagerbestände
2415 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.8 mm
  • d1
    24.6 mm
  • d2
    27.7 mm
  • H
    19.8 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 13.5 mm 25.0 mm LDPE Gelb

10287552

Preisbereich
0,1247 € - 0,0998 €

Lagerbestände
119678 Auf Lager
Merkmale
  • D
    42.2 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    2