Menü Suche

Stopfen mit zentraler Abziehlasche

Auf Lager

Der Stopfen mit zentraler Abziehlasche lässt sich leicht in eine Gewindebohrung oder eine Bohrung ohne Gewinde einsetzen. Aufgrund des konischen Designs kann er zum Verschließen mehrerer Innendurchmesser verwendet werden. Dieser Stopfen bietet einen festen und sicheren Sitz, der verhindert, dass unerwünschte Substanzen in das offene Rohr oder die Bohrung eindringen, wodurch die internen Komponenten geschützt und eine optimale Leistung gewährleistet wird.

Die integrierte Lasche in der Mitte ermöglicht ein schnelles und einfaches Entfernen, indem die Lasche nach oben gezogen wird. Der Stopfen schützt vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung und des Transports.

Wird in verschiedenen Anwendungen eingesetzt.

  • Das konische Design bedeutet, dass der Stopfen für mehrere Innendurchmesser geeignet ist.
  • Die integrierte zentrale Abziehlasche ist so konzipiert, dass der Stopfen sich schnell und einfach von Hand oder mit einem Werkzeug aus- und einbauen lässt.
  • Verwendet in verschiedenen Anwendungen, einschließlich elektrischer Kabel in Maschinen, Geräten und Schalttafeln.
Material: EVA, PE-LD, TPG
Farbe: Gelb, Schwarz, Orange, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
62 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit H D d2 Material d1 Typ Kaufen
0,1222 € - 0,2536 € 41344 Auf Lager
13.5 mm
20.6 mm
17.0 mm
LDPE
14.7 mm
1
0,0934 € - 0,1168 € 1154 Auf Lager
10.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
LDPE
18.0 mm
2
0,044 € - 0,0845 € 33873 Auf Lager
9.5 mm
13.5 mm
10.0 mm
LDPE
8.4 mm
1
0,0873 € - 0,1091 € 2000 Auf Lager
10.0 mm
34.0 mm
19.5 mm
LDPE
17.5 mm
2
0,0422 € - 0,0895 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
11.1 mm
7.7 mm
LDPE
6.2 mm
1
0,221 € - 0,4583 € 22865 Auf Lager
19.1 mm
41.2 mm
37.2 mm
LDPE
33.3 mm
1
0,0687 € - 0,0858 € 9910 Auf Lager
10.0 mm
30.3 mm
16.2 mm
LDPE
14.2 mm
2
0,1247 € - 0,1562 € 2652 Auf Lager
12.0 mm
47.0 mm
31.5 mm
LDPE
29.0 mm
2
0,0809 € - 0,2894 € 296282 Auf Lager
15.9 mm
27.0 mm
23.2 mm
LDPE
21.3 mm
1
0,0789 € - 0,1227 € 43463 Auf Lager
9.5 mm
15.9 mm
11.8 mm
LDPE
10.2 mm
1
0,1788 € - 0,3725 € 7081 Auf Lager
19.1 mm
34.0 mm
29.1 mm
LDPE
26.1 mm
1
0,201 € - 0,2814 € 3523 Auf Lager
25.4 mm
54.9 mm
49.2 mm
LDPE
45.9 mm
1
0,1957 € - 0,405 € 2825 Auf Lager
19.1 mm
39.4 mm
32.7 mm
LDPE
29.2 mm
1
0,1957 € - 0,408 € 4073 Auf Lager
19.8 mm
35.8 mm
31.0 mm
LDPE
27.8 mm
1
0,0898 € - 0,1398 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
51.0 mm
LDPE
48.5 mm
2
0,0959 € - 0,1492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
54.0 mm
LDPE
51.5 mm
2
0,083 € - 0,1291 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
45.0 mm
LDPE
42.5 mm
2
0,0752 € - 0,1169 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
37.9 mm
LDPE
33.6 mm
2
0,082 € - 0,1276 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
43.0 mm
LDPE
40.0 mm
2
0,0812 € - 0,1264 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
40.5 mm
LDPE
38.5 mm
2
  • von 4
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 19.1 mm 14.7 mm LDPE Orange

10152928

Preisbereich
0,2536 € - 0,1222 €

Lagerbestände
41344 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.6 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 11.5 mm 18.0 mm LDPE Gelb

10287514

Preisbereich
0,1168 € - 0,0934 €

Lagerbestände
1154 Auf Lager
Merkmale
  • D
    34.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Typ
    2
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 20.5 mm 8.4 mm LDPE Rot

10073100

Preisbereich
0,0845 € - 0,044 €

Lagerbestände
33873 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.5 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Gewindegröße
    M10;7/16";1/8"
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 11.5 mm 17.5 mm LDPE Gelb

10287507

Preisbereich
0,1091 € - 0,0873 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    34.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Typ
    2
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 20.5 mm 6.2 mm LDPE Rot

10073094

Preisbereich
0,0895 € - 0,0422 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.1 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.7 mm
  • H
    9.5 mm
  • Gewindegröße
    M8;5/16"
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 25.4 mm 33.3 mm LDPE Orange

10153017

Preisbereich
0,4583 € - 0,221 €

Lagerbestände
22865 Auf Lager
Merkmale
  • D
    41.2 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 11.5 mm 14.2 mm LDPE Gelb

10287477

Preisbereich
0,0858 € - 0,0687 €

Lagerbestände
9910 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.3 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.2 mm
  • H
    10.0 mm
  • Typ
    2
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 13.5 mm 29.0 mm LDPE Gelb

10287569

Preisbereich
0,1562 € - 0,1247 €

Lagerbestände
2652 Auf Lager
Merkmale
  • D
    47.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    2
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 26.9 mm 21.3 mm LDPE Rot

10073179

Preisbereich
0,2894 € - 0,0809 €

Lagerbestände
296282 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.0 mm
  • d1
    21.3 mm
  • d2
    23.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gewindegröße
    M24;7/8";5/8"
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 19.1 mm 10.2 mm LDPE Orange

10152898

Preisbereich
0,1227 € - 0,0789 €

Lagerbestände
43463 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.9 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    11.8 mm
  • H
    9.5 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 25.4 mm 26.1 mm LDPE Orange

10152973

Preisbereich
0,3725 € - 0,1788 €

Lagerbestände
7081 Auf Lager
Merkmale
  • D
    34.0 mm
  • d1
    26.1 mm
  • d2
    29.1 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 31.8 mm 45.9 mm LDPE Orange

10153055

Preisbereich
0,2814 € - 0,201 €

Lagerbestände
3523 Auf Lager
Merkmale
  • D
    54.9 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    49.2 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 25.4 mm 29.2 mm LDPE Orange

10152997

Preisbereich
0,405 € - 0,1957 €

Lagerbestände
2825 Auf Lager
Merkmale
  • D
    39.4 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 25.4 mm 27.8 mm LDPE Orange

10152980

Preisbereich
0,408 € - 0,1957 €

Lagerbestände
4073 Auf Lager
Merkmale
  • D
    35.8 mm
  • d1
    27.8 mm
  • d2
    31.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 48.5 mm LDPE Gelb

20572815

Preisbereich
0,1398 € - 0,0898 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    48.5 mm
  • d2
    51.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    2
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 51.5 mm LDPE Gelb

20572822

Preisbereich
0,1492 € - 0,0959 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    2
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 42.5 mm LDPE Gelb

20572792

Preisbereich
0,1291 € - 0,083 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    42.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    2
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 33.6 mm LDPE Gelb

20572761

Preisbereich
0,1169 € - 0,0752 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    2
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 40.0 mm LDPE Gelb

20572785

Preisbereich
0,1276 € - 0,082 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    2
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 38.5 mm LDPE Gelb

20572778

Preisbereich
0,1264 € - 0,0812 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    38.5 mm
  • d2
    40.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    2
  • Zolltarifnummer
    3923509000