Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die verstellbaren Mini-Kompressionsverschlüsse sind nach IP65 klassifiziert und bestehen aus schwarzem Zink-Druckguss. Sie bieten eine Kompression von 4 mm und werden mit einer Dichtung angeboten. Sie ermöglichen eine einfache Anpassung der Greifweite und eignen sich ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz. Die kompatiblen Schlüssel sind separat erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Grifftyp | Riegelausführung | Gehäusehöhe | Länge Montagebohrung | Zungenmaterial | Gehäusedurchmesser | Greifweite | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,5162 € - 23,1226 € | 74 Auf Lager |
Griff mit Rohrschlüssel
|
Compression
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.378 - 1.811 in
9.6 - 46.0 mm
|
||
19,7405 € - 27,6368 € | 281 Auf Lager |
4 mm Griff mit Sechskant-Betätigung
|
Compression
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.378 - 1.811 in
9.6 - 46.0 mm
|
||
7,056 € - 10,976 € | 4 Auf Lager |
4 mm Griff mit Sechskant-Betätigung
|
Small Compression Latches
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.992 - 1.197 in
25.2 - 30.4 mm
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schlüsselbetätigter Griff
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Edelstahl
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schlüsselbetätigter Griff
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Edelstahl
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schlüsselbetätigter Griff
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Edelstahl
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schlüsselbetätigter Griff
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Edelstahl
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
|||
16,0875 € - 17,875 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schlüsselbetätigter Griff
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Edelstahl
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
3,8541 € - 5,9953 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Griff mit Rohrschlüssel
|
Mini-Kompressionsverschluss
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
16,9386 € - 23,714 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schlüsselbetätigter Griff
|
Mini-Kompressionsverschluss
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stahl
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
16,5162 € - 23,1226 € | 75 Auf Lager |
Griff mit Tool-Betätigung
|
Mini-Kompressionsverschluss
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
6,0644 € - 9,4336 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Griff mit Knebelbetätigung
|
Mini-Kompressionsverschluss
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
3,7238 € - 5,7925 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Griff mit Tool-Betätigung
|
Mini-Kompressionsverschluss
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stahl
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
2,8664 € - 4,4588 € | 95 Auf Lager |
Griff mit Tool-Betätigung
|
Mini-Kompressionsverschluss
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stahl
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
16,9386 € - 23,714 € | 98 Auf Lager |
Griff mit Tool-Betätigung
|
Mini-Kompressionsverschluss
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stahl
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
3,8541 € - 5,9953 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Griff mit Tool-Betätigung
|
Mini-Kompressionsverschluss
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
5,4864 € - 7,681 € | 202 Auf Lager |
Griff mit Rohrschlüssel
|
Mini-Kompressionsverschluss
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
4,905 € - 7,63 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Griff mit Knebelbetätigung
|
Mini-Kompressionsverschluss
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
16,9386 € - 23,714 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schlüsselbetätigter Griff
|
Mini-Kompressionsverschluss
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stahl
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
3,7238 € - 5,7925 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Griff mit Rohrschlüssel
|
Mini-Kompressionsverschluss
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.