Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verdecken und zu schützen und gleichzeitig ein attraktives Finish zu erzielen. Kappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert.Zum Schutz von Schraubenköpfen entwickelt und ideal für dekorative Zwecke.Rasten ein, schützen vor Schmutz und Feuchtigkeit.Werden in Medizin- und Industrieanwendungen eingesetzt. Material: HDPE, Messing, PA66, PA, LDPE Farbe: Gelb, Silbern, Natur, Schwarz, Grau, Beige, Weiß, Braun, Grün, Blau, Violett, Rot, Pink Seriennummer: SR1811, SR1889
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | H | D | Komponententyp | Hauptmaterial | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4000 Auf Lager |
Braun
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k5
|
|||
0,0806 € - 0,1277 € | 17986 Auf Lager |
Weiß
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k5
|
||
0,0049 € - 0,0049 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Beige
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k6
|
||
0,1393 € - 0,1929 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Beige
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k6
|
||
0,1393 € - 0,1929 € | 74492 Auf Lager |
Grau
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k6
|
||
0,0806 € - 0,1277 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Braun
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k5
|
||
0,0072 € - 0,0072 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grün
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k5
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Gelb
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Cap
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k4
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k4
|
|||
0,0806 € - 0,1277 € | 250 Auf Lager |
Weiß
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k4
|
||
0,0806 € - 0,1277 € | 16600 Auf Lager |
Braun
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Cap
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k4
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grün
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k4
|
|||
0,0943 € - 0,1492 € | 38231 Auf Lager |
Grau
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k4
|
||
0,0806 € - 0,1277 € | 33956 Auf Lager |
Weiß
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Cap
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k4
|
||
0,0761 € - 0,1205 € | 46500 Auf Lager |
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k4
|
||
0,0806 € - 0,1277 € | 23738 Auf Lager |
Grau
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k4
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Braun
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k4
|
|||
0,0761 € - 0,1205 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k4
|
||
250 Auf Lager |
Grün
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k4
|
|||
0,0806 € - 0,1277 € | 1250 Auf Lager |
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k4
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.