Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verdecken und zu schützen und gleichzeitig ein attraktives Finish zu erzielen. Kappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert.Zum Schutz von Schraubenköpfen entwickelt und ideal für dekorative Zwecke.Rasten ein, schützen vor Schmutz und Feuchtigkeit.Werden in Medizin- und Industrieanwendungen eingesetzt. Material: HDPE, Messing, PA66, PA, LDPE Farbe: Gelb, Silbern, Natur, Schwarz, Grau, Beige, Weiß, Braun, Grün, Blau, Violett, Rot, Pink Seriennummer: SR1811, SR1889
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | H | D | Komponententyp | Hauptmaterial | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0615 € - 0,086 € | 19244 Auf Lager |
Natur
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
Washer
|
Polyamid 66
|
r2
|
||
0,2041 € - 0,2816 € | 1039 Auf Lager |
Natur
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
Washer
|
Polyamid 66
|
r1
|
||
0,0528 € - 0,0736 € | 86373 Auf Lager |
Natur
|
|
0.583 in
14.8 mm
|
Washer
|
Polyamid 66
|
r2
|
||
0,1319 € - 0,183 € | 5102 Auf Lager |
Schwarz
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
0,0806 € - 0,1277 € | 3783 Auf Lager |
Grau
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k5
|
||
0,0806 € - 0,1277 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k4
|
||
0,1886 € - 0,2449 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
|
0.583 in
14.8 mm
|
Washer
|
Polyamid 66
|
r1
|
||
0,069 € - 0,0961 € | 101 Auf Lager |
Weiß
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
0,1319 € - 0,183 € | 1741 Auf Lager |
Weiß
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
0,0481 € - 0,0674 € | 731 Auf Lager |
Grau
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Cap
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
k1
|
||
0,0763 € - 0,1064 € | 40589 Auf Lager |
Weiß
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k1
|
||
0,069 € - 0,0961 € | 949 Auf Lager |
Weiß
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k1
|
||
0,1675 € - 0,2309 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
0,0533 € - 0,0848 € | 6338 Auf Lager |
Natur
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Washer
|
Polyamid 66
|
r3
|
||
0,069 € - 0,0961 € | 4295 Auf Lager |
Grau
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k1
|
||
0,0836 € - 0,1323 € | 725 Auf Lager |
Grau
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k3
|
||
0,0923 € - 0,1289 € | 1876 Auf Lager |
Grau
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k1
|
||
0,1319 € - 0,183 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grau
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k3
|
||
0,069 € - 0,0961 € | 3963 Auf Lager |
Schwarz
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
0,2196 € - 0,3041 € | 3913 Auf Lager |
Natur
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
Washer
|
Polyamid 66
|
r1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.