Menü Suche

Abdeckkappen

Auf Lager

Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verdecken und zu schützen und gleichzeitig ein attraktives Finish zu erzielen. Kappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert.Zum Schutz von Schraubenköpfen entwickelt und ideal für dekorative Zwecke.Rasten ein, schützen vor Schmutz und Feuchtigkeit.Werden in Medizin- und Industrieanwendungen eingesetzt. Material: HDPE, Messing, PA66, PA, LDPE Farbe: Gelb, Silbern, Natur, Schwarz, Grau, Beige, Weiß, Braun, Grün, Blau, Violett, Rot, Pink Seriennummer: SR1811, SR1889

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
190 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe H D Komponententyp Hauptmaterial Typ Kaufen
0,0615 € - 0,086 € 19244 Auf Lager
Natur
18.8 mm
Washer
Polyamid 66
r2
0,2041 € - 0,2816 € 1039 Auf Lager
Natur
18.8 mm
Washer
Polyamid 66
r1
0,0528 € - 0,0736 € 86373 Auf Lager
Natur
14.8 mm
Washer
Polyamid 66
r2
0,1319 € - 0,183 € 5102 Auf Lager
Schwarz
12.0 mm
18.8 mm
Cap
Polyamid 66
k2
0,0806 € - 0,1277 € 3783 Auf Lager
Grau
5.2 mm
12.0 mm
Cap
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
0,0806 € - 0,1277 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
6.0 mm
11.0 mm
Cap
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,1886 € - 0,2449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
14.8 mm
Washer
Polyamid 66
r1
0,069 € - 0,0961 € 101 Auf Lager
Weiß
6.0 mm
10.8 mm
Cap
Polyamid 66
k2
0,1319 € - 0,183 € 1741 Auf Lager
Weiß
12.0 mm
18.8 mm
Cap
Polyamid 66
k2
0,0481 € - 0,0674 € 731 Auf Lager
Grau
4.3 mm
8.5 mm
Cap
Polyethylen mit geringer Dichte
k1
0,0763 € - 0,1064 € 40589 Auf Lager
Weiß
7.5 mm
14.8 mm
Cap
Polyamid 66
k1
0,069 € - 0,0961 € 949 Auf Lager
Weiß
6.5 mm
12.8 mm
Cap
Polyamid 66
k1
0,1675 € - 0,2309 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
15.5 mm
24.0 mm
Cap
Polyamid 66
k2
0,0533 € - 0,0848 € 6338 Auf Lager
Natur
10.5 mm
14.8 mm
Washer
Polyamid 66
r3
0,069 € - 0,0961 € 4295 Auf Lager
Grau
6.5 mm
12.8 mm
Cap
Polyamid 66
k1
0,0836 € - 0,1323 € 725 Auf Lager
Grau
8.5 mm
14.8 mm
Cap
Polyamid 66
k3
0,0923 € - 0,1289 € 1876 Auf Lager
Grau
10.2 mm
18.8 mm
Cap
Polyamid 66
k1
0,1319 € - 0,183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
10.8 mm
18.8 mm
Cap
Polyamid 66
k3
0,069 € - 0,0961 € 3963 Auf Lager
Schwarz
6.0 mm
10.8 mm
Cap
Polyamid 66
k2
0,2196 € - 0,3041 € 3913 Auf Lager
Natur
24.0 mm
Washer
Polyamid 66
r1
  • von 10
Abdeckkappen 18.8 mm 18.8 mm PA Natur

10047903

Preisbereich
0,086 € - 0,0615 €

Lagerbestände
19244 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.8 mm
  • d1
    8.4 mm
  • Komponententyp
    Washer
  • Typ
    r2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 18.8 mm 18.8 mm PA Natur

10047682

Preisbereich
0,2816 € - 0,2041 €

Lagerbestände
1039 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.8 mm
  • d1
    9.8 mm
  • Komponententyp
    Washer
  • Typ
    r1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 14.8 mm 14.8 mm PA Natur

10047859

Preisbereich
0,0736 € - 0,0528 €

Lagerbestände
86373 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • d1
    6.4 mm
  • Komponententyp
    Washer
  • Typ
    r2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm PA Schwarz

10048108

Preisbereich
0,183 € - 0,1319 €

Lagerbestände
5102 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Grau

10115787

Preisbereich
0,1277 € - 0,0806 €

Lagerbestände
3783 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Weiß

10115220

Preisbereich
0,1277 € - 0,0806 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 14.8 mm 14.8 mm PA Natur

10047675

Preisbereich
0,2449 € - 0,1886 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • d1
    7.9 mm
  • Komponententyp
    Washer
  • Typ
    r1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Weiß

10047972

Preisbereich
0,0961 € - 0,069 €

Lagerbestände
101 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm PA Weiß

10048092

Preisbereich
0,183 € - 0,1319 €

Lagerbestände
1741 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE Grau

10047712

Preisbereich
0,0674 € - 0,0481 €

Lagerbestände
731 Auf Lager
Merkmale
  • D
    8.5 mm
  • H
    4.3 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k1
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Abdeckkappen 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Weiß

10047880

Preisbereich
0,1064 € - 0,0763 €

Lagerbestände
40589 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 12.8 mm 14.5 mm 6.5 mm PA Weiß

10047835

Preisbereich
0,0961 € - 0,069 €

Lagerbestände
949 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.8 mm
  • H
    6.5 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Schwarz

10048153

Preisbereich
0,2309 € - 0,1675 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 14.8 mm 14.8 mm 10.5 mm PA Natur

10048184

Preisbereich
0,0848 € - 0,0533 €

Lagerbestände
6338 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • H
    10.5 mm
  • d1
    5.3 mm
  • Komponententyp
    Washer
  • Typ
    r3
Abdeckkappen 12.8 mm 14.5 mm 6.5 mm PA Grau

10047811

Preisbereich
0,0961 € - 0,069 €

Lagerbestände
4295 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.8 mm
  • H
    6.5 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Grau

10048276

Preisbereich
0,1323 € - 0,0836 €

Lagerbestände
725 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 18.8 mm 20.6 mm 10.2 mm PA Grau

10047910

Preisbereich
0,1289 € - 0,0923 €

Lagerbestände
1876 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.2 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 18.8 mm 20.6 mm 10.8 mm PA Grau

10048313

Preisbereich
0,183 € - 0,1319 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.8 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Schwarz

10047989

Preisbereich
0,0961 € - 0,069 €

Lagerbestände
3963 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 24.0 mm 24.0 mm PA Natur

10047699

Preisbereich
0,3041 € - 0,2196 €

Lagerbestände
3913 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.0 mm
  • d1
    11.8 mm
  • Komponententyp
    Washer
  • Typ
    r1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66