Menü Suche

Abdeckkappen

Auf Lager

Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verdecken und zu schützen und gleichzeitig ein attraktives Finish zu erzielen. Kappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert.Zum Schutz von Schraubenköpfen entwickelt und ideal für dekorative Zwecke.Rasten ein, schützen vor Schmutz und Feuchtigkeit.Werden in Medizin- und Industrieanwendungen eingesetzt. Material: HDPE, Messing, PA66, PA, LDPE Farbe: Gelb, Silbern, Natur, Schwarz, Grau, Beige, Weiß, Braun, Grün, Blau, Violett, Rot, Pink Seriennummer: SR1811, SR1889

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
190 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe H D Komponententyp Hauptmaterial Typ Kaufen
0,0761 € - 0,1205 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Beige
6.0 mm
10.8 mm
Cap
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0587 € - 0,0927 € 49750 Auf Lager
Natur
9.3 mm
3.8 mm
Washer
Polyamid 66
r4
0,0806 € - 0,1277 € 10246 Auf Lager
Grau
5.2 mm
12.0 mm
Cap
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
0,0806 € - 0,1277 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Cap
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grün
6.0 mm
11.0 mm
Cap
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0587 € - 0,0927 € 13194 Auf Lager
Natur
8.7 mm
6.0 mm
Washer
Polyamid 66
r6
0,0806 € - 0,1277 € 7869 Auf Lager
Grau
5.2 mm
12.0 mm
Cap
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
0,0587 € - 0,0927 € 26448 Auf Lager
Natur
8.7 mm
9.5 mm
Washer
Polyamid 6
r6
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Gelb
5.2 mm
12.0 mm
Cap
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
0,0806 € - 0,1277 € 12992 Auf Lager
Rot
5.2 mm
12.0 mm
Cap
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Braun
5.2 mm
12.0 mm
Cap
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
0,0806 € - 0,1277 € 229 Auf Lager
Blau
5.2 mm
12.0 mm
Cap
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
0,1393 € - 0,1929 € 515 Auf Lager
Grau
4.0 mm
12.0 mm
Cap
Polyamid 66
k6
0,0618 € - 0,0927 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
8.7 mm
12.0 mm
Washer
Nylon 66
r7
0,0806 € - 0,1277 € 499 Auf Lager
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Cap
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
500 Auf Lager
Grün
5.2 mm
12.0 mm
Cap
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
0,1393 € - 0,1929 € 24000 Auf Lager
Grau
4.0 mm
12.0 mm
Cap
Polyamid 66
k6
0,0587 € - 0,0927 € 31000 Auf Lager
Natur
9.3 mm
4.2 mm
Washer
Polyamid 66
r4
0,0761 € - 0,1205 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Beige
6.0 mm
11.0 mm
Cap
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0806 € - 0,1277 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
6.0 mm
10.8 mm
Cap
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
  • von 10
Abdeckkappen 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm HDPE Beige

10115282

Preisbereich
0,1205 € - 0,0761 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 3.8 mm 10.9 mm 9.3 mm PA Natur

10115206

Preisbereich
0,0927 € - 0,0587 €

Lagerbestände
49750 Auf Lager
Merkmale
  • D
    3.8 mm
  • H
    9.3 mm
  • d1
    3.8 mm
  • Komponententyp
    Washer
  • Typ
    r4
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Grau

10115992

Preisbereich
0,1277 € - 0,0806 €

Lagerbestände
10246 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10115848

Preisbereich
0,1277 € - 0,0806 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Grün

10115572


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 6.0 mm 12.0 mm 8.7 mm PA Natur

10116203

Preisbereich
0,0927 € - 0,0587 €

Lagerbestände
13194 Auf Lager
Merkmale
  • D
    6.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Komponententyp
    Washer
  • Typ
    r6
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Grau

10116050

Preisbereich
0,1277 € - 0,0806 €

Lagerbestände
7869 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 9.5 mm 12.0 mm 8.7 mm PA Natur

10116197

Preisbereich
0,0927 € - 0,0587 €

Lagerbestände
26448 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    4.2 mm
  • Komponententyp
    Washer
  • Typ
    r6
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Gelb

10116067


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Rot

10115923

Preisbereich
0,1277 € - 0,0806 €

Lagerbestände
12992 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Braun

10116005


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Blau

10116135

Preisbereich
0,1277 € - 0,0806 €

Lagerbestände
229 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Grau

10116227

Preisbereich
0,1929 € - 0,1393 €

Lagerbestände
515 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 4.2 mm 12.0 mm 8.7 mm PA66 Natur

10116296

Preisbereich
0,0927 € - 0,0618 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    4.2 mm
  • Komponententyp
    Washer
  • Typ
    r7
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10116081

Preisbereich
0,1277 € - 0,0806 €

Lagerbestände
499 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Grün

10116142


Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Grau

10116272

Preisbereich
0,1929 € - 0,1393 €

Lagerbestände
24000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 4.2 mm 10.9 mm 9.3 mm PA Natur

10115213

Preisbereich
0,0927 € - 0,0587 €

Lagerbestände
31000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    4.2 mm
  • H
    9.3 mm
  • d1
    4.2 mm
  • Komponententyp
    Washer
  • Typ
    r4
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Beige

10115299

Preisbereich
0,1205 € - 0,0761 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm HDPE Grau

10115244

Preisbereich
0,1277 € - 0,0806 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte