Menü Suche

Abdeckkappen

Auf Lager

Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verdecken und zu schützen und gleichzeitig ein attraktives Finish zu erzielen. Kappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert.Zum Schutz von Schraubenköpfen entwickelt und ideal für dekorative Zwecke.Rasten ein, schützen vor Schmutz und Feuchtigkeit.Werden in Medizin- und Industrieanwendungen eingesetzt. Material: HDPE, Messing, PA66, PA, LDPE Farbe: Gelb, Silbern, Natur, Schwarz, Grau, Beige, Weiß, Braun, Grün, Blau, Violett, Rot, Pink Seriennummer: SR1811, SR1889

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
190 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe H D Komponententyp Hauptmaterial Typ Kaufen
0,0922 € - 0,1464 € 23500 Auf Lager
Rot
6.0 mm
11.0 mm
Cap
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0806 € - 0,1277 € 17250 Auf Lager
Schwarz
6.0 mm
11.0 mm
Cap
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0806 € - 0,1277 € 248 Auf Lager
Grau
6.0 mm
11.0 mm
Cap
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0806 € - 0,1277 € 208 Auf Lager
Blau
6.0 mm
11.0 mm
Cap
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0761 € - 0,1205 € 31250 Auf Lager
Beige
6.0 mm
11.0 mm
Cap
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grün
6.0 mm
11.0 mm
Cap
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
13250 Auf Lager
Blau
6.0 mm
11.0 mm
Cap
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0806 € - 0,1277 € 8618 Auf Lager
Rot
5.2 mm
12.0 mm
Cap
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rot
6.0 mm
11.0 mm
Cap
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0806 € - 0,1277 € 11993 Auf Lager
Blau
5.2 mm
12.0 mm
Cap
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
0,0806 € - 0,1277 € 476 Auf Lager
Braun
5.2 mm
12.0 mm
Cap
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
0,0806 € - 0,1277 € 8488 Auf Lager
Grün
5.2 mm
12.0 mm
Cap
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
6.0 mm
11.0 mm
Cap
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0784 € - 0,1242 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Violett
5.2 mm
12.0 mm
Cap
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
0,0806 € - 0,1277 € 1241 Auf Lager
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Cap
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
0,0806 € - 0,1277 € 21397 Auf Lager
Braun
5.2 mm
12.0 mm
Cap
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
500 Auf Lager
Grün
5.2 mm
12.0 mm
Cap
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
0,0806 € - 0,1277 € 2005 Auf Lager
Grau
5.2 mm
12.0 mm
Cap
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
0,0062 € - 0,0062 € 1500 Auf Lager
Natur
8.7 mm
9.5 mm
Washer
Polyamid 6
r6
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grün
5.2 mm
12.0 mm
Cap
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
  • von 10
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Rot

10115381

Preisbereich
0,1464 € - 0,0922 €

Lagerbestände
23500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Schwarz

10115473

Preisbereich
0,1277 € - 0,0806 €

Lagerbestände
17250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Grau

10115619

Preisbereich
0,1277 € - 0,0806 €

Lagerbestände
248 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Blau

10115404

Preisbereich
0,1277 € - 0,0806 €

Lagerbestände
208 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Beige

10115558

Preisbereich
0,1205 € - 0,0761 €

Lagerbestände
31250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Grün

10115527


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Blau

10115589


Lagerbestände
13250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Rot

10115930

Preisbereich
0,1277 € - 0,0806 €

Lagerbestände
8618 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Rot

10115398


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Blau

10115961

Preisbereich
0,1277 € - 0,0806 €

Lagerbestände
11993 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Braun

10115893

Preisbereich
0,1277 € - 0,0806 €

Lagerbestände
476 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Grün

10115978

Preisbereich
0,1277 € - 0,0806 €

Lagerbestände
8488 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Grau

10115480


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Violett

10116104

Preisbereich
0,1242 € - 0,0784 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10115831

Preisbereich
0,1277 € - 0,0806 €

Lagerbestände
1241 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Braun

10115916

Preisbereich
0,1277 € - 0,0806 €

Lagerbestände
21397 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Grün

10116043


Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Grau

10116128

Preisbereich
0,1277 € - 0,0806 €

Lagerbestände
2005 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 9.5 mm 12.0 mm 8.7 mm PA Natur

10116180

Preisbereich
0,0062 € - 0,0062 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    3.8 mm
  • Komponententyp
    Washer
  • Typ
    r6
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Grün

10115985


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte