Menü Suche

Abdeckkappen

Auf Lager

Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verdecken und zu schützen und gleichzeitig ein attraktives Finish zu erzielen. Kappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert.Zum Schutz von Schraubenköpfen entwickelt und ideal für dekorative Zwecke.Rasten ein, schützen vor Schmutz und Feuchtigkeit.Werden in Medizin- und Industrieanwendungen eingesetzt. Material: HDPE, Messing, PA66, PA, LDPE Farbe: Gelb, Silbern, Natur, Schwarz, Grau, Beige, Weiß, Braun, Grün, Blau, Violett, Rot, Pink Seriennummer: SR1811, SR1889

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
190 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe H D Komponententyp Hauptmaterial Typ Kaufen
0,0571 € - 0,0798 € 5936 Auf Lager
Grau
5.9 mm
10.8 mm
Cap
Polyamid 66
k1
0,1319 € - 0,183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
10.8 mm
18.8 mm
Cap
Polyamid 66
k3
0,0806 € - 0,1277 € 33391 Auf Lager
Schwarz
5.2 mm
12.0 mm
Cap
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
0,0763 € - 0,1064 € 25387 Auf Lager
Schwarz
7.5 mm
14.8 mm
Cap
Polyamid 66
k1
250 Auf Lager
Grau
7.0 mm
12.8 mm
Cap
Polyamid 66
k3
0,1319 € - 0,183 € 16849 Auf Lager
Grau
12.0 mm
18.8 mm
Cap
Polyamid 66
k2
0,0842 € - 0,1337 € 5806 Auf Lager
Grau
7.0 mm
12.8 mm
Cap
Polyamid 66
k3
0,0842 € - 0,1337 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
7.0 mm
12.8 mm
Cap
Polyamid 66
k3
22000 Auf Lager
Grau
12.0 mm
18.8 mm
Cap
Polyamid 66
k2
0,1393 € - 0,1929 € 5250 Auf Lager
Weiß
4.0 mm
10.7 mm
Cap
Polyamid 66
k6
0,0923 € - 0,1289 € 8070 Auf Lager
Schwarz
10.2 mm
18.8 mm
Cap
Polyamid 66
k1
0,0571 € - 0,0798 € 4487 Auf Lager
Schwarz
5.9 mm
10.8 mm
Cap
Polyamid 66
k1
1100 Auf Lager
Silbern
6.2 mm
5.2 mm
Metal Screw Cap
Messing
k3
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
6.0 mm
10.8 mm
Cap
Polyamid 66
k2
2,0275 € - 4,1987 € 76 Auf Lager
Silbern
5.8 mm
4.5 mm
Metal Screw Cap
Messing
k3
0,0836 € - 0,1323 € 8450 Auf Lager
Grau
8.5 mm
14.8 mm
Cap
Polyamid 66
k3
0,069 € - 0,0961 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
6.0 mm
10.8 mm
Cap
Polyamid 66
k2
0,0763 € - 0,1064 € 20570 Auf Lager
Grau
8.0 mm
12.8 mm
Cap
Polyamid 66
k2
32500 Auf Lager
Braun
4.3 mm
8.5 mm
Cap
Polyethylen mit geringer Dichte
k1
0,0763 € - 0,1064 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Braun
7.5 mm
14.8 mm
Cap
Polyamid 66
k1
  • von 10
Abdeckkappen 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Grau

10047767

Preisbereich
0,0798 € - 0,0571 €

Lagerbestände
5936 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 18.8 mm 20.6 mm 10.8 mm PA Schwarz

10048344

Preisbereich
0,183 € - 0,1319 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.8 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Schwarz

10116012

Preisbereich
0,1277 € - 0,0806 €

Lagerbestände
33391 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Schwarz

10047897

Preisbereich
0,1064 € - 0,0763 €

Lagerbestände
25387 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Grau

10048245


Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm PA Grau

10048078

Preisbereich
0,183 € - 0,1319 €

Lagerbestände
16849 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Grau

10048238

Preisbereich
0,1337 € - 0,0842 €

Lagerbestände
5806 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Schwarz

10048269

Preisbereich
0,1337 € - 0,0842 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm PA Grau

10048085


Lagerbestände
22000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 10.7 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Weiß

10116210

Preisbereich
0,1929 € - 0,1393 €

Lagerbestände
5250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.7 mm
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k6
Abdeckkappen 18.8 mm 20.6 mm 10.2 mm PA Schwarz

10047941

Preisbereich
0,1289 € - 0,0923 €

Lagerbestände
8070 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.2 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Schwarz

10047798

Preisbereich
0,0798 € - 0,0571 €

Lagerbestände
4487 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 5.2 mm 19.0 mm 6.2 mm Messing Silbern

10388792


Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponententyp
    Metal Screw Cap
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Messing
Abdeckkappen 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Grau

10047965


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 4.5 mm 12.0 mm 5.8 mm Messing Silbern

10388747

Preisbereich
4,1987 € - 2,0275 €

Lagerbestände
76 Auf Lager
Merkmale
  • D
    4.5 mm
  • H
    5.8 mm
  • Komponententyp
    Metal Screw Cap
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Messing
Abdeckkappen 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Grau

10048283

Preisbereich
0,1323 € - 0,0836 €

Lagerbestände
8450 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Grau

10047958

Preisbereich
0,0961 € - 0,069 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Grau

10047996

Preisbereich
0,1064 € - 0,0763 €

Lagerbestände
20570 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE Braun

10047729


Lagerbestände
32500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    8.5 mm
  • H
    4.3 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k1
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Abdeckkappen 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Braun

10047873

Preisbereich
0,1064 € - 0,0763 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Typ
    k1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66