Diese Abstandhalter bündeln und halten die Kabel im gewünschten Abstand von der Platine und stellen sicher, dass sie nicht mit empfindlichen Komponenten interferieren.
Seriennummer: SR2120
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innenbreite | Spacer Height | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Innenhöhe | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1844 € - 0,2126 € | 4000 Auf Lager | 
0.535 in
 
13.6 mm
 | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.811 in
 
20.6 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | ||
| 0,089 € - 0,0986 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.539 in
 
13.7 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.539 in
 
13.7 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | ||
| 0,0967 € - 0,1072 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.539 in
 
13.7 mm
 | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.539 in
 
13.7 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | ||
| 0,1112 € - 0,1233 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.539 in
 
13.7 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.539 in
 
13.7 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | ||
| 0,089 € - 0,0986 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.539 in
 
13.7 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.217 in
 
5.5 mm
 | 
0.539 in
 
13.7 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | ||
| 0,1112 € - 0,1233 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.539 in
 
13.7 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
0.217 in
 
5.5 mm
 | 
0.539 in
 
13.7 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | ||
| 0,0967 € - 0,1072 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.539 in
 
13.7 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.539 in
 
13.7 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | ||
| 0,0967 € - 0,1072 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.539 in
 
13.7 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.217 in
 
5.5 mm
 | 
0.539 in
 
13.7 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | ||
| 0,0967 € - 0,1072 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.539 in
 
13.7 mm
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | 
0.217 in
 
5.5 mm
 | 
0.539 in
 
13.7 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | ||
| 0,0967 € - 0,1072 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.539 in
 
13.7 mm
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.539 in
 
13.7 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | ||
| 0,2281 € - 0,2619 € | 2000 Auf Lager | 
0.535 in
 
13.6 mm
 |  |  | 
0.535 in
 
13.6 mm
 |  | ||
| 0,0967 € - 0,1072 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.539 in
 
13.7 mm
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
0.217 in
 
5.5 mm
 | 
0.539 in
 
13.7 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | ||
| 0,0967 € - 0,1072 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.539 in
 
13.7 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.217 in
 
5.5 mm
 | 
0.539 in
 
13.7 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | ||
| 0,0967 € - 0,1072 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.539 in
 
13.7 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
0.217 in
 
5.5 mm
 | 
0.539 in
 
13.7 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | ||
| 0,1112 € - 0,1233 € | 500 Auf Lager | 
0.539 in
 
13.7 mm
 | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.539 in
 
13.7 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | ||
| 0,1112 € - 0,1233 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.539 in
 
13.7 mm
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.539 in
 
13.7 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | ||
| 0,089 € - 0,0986 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.539 in
 
13.7 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.217 in
 
5.5 mm
 | 
0.539 in
 
13.7 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | ||
| 0,2281 € - 0,2619 € | 869 Auf Lager | 
0.535 in
 
13.6 mm
 |  |  | 
0.535 in
 
13.6 mm
 |  | ||
| 0,0967 € - 0,1072 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.539 in
 
13.7 mm
 | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
0.217 in
 
5.5 mm
 | 
0.539 in
 
13.7 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | ||
| 0,0774 € - 0,0858 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.539 in
 
13.7 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.217 in
 
5.5 mm
 | 
0.539 in
 
13.7 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | ||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.