Menü Suche

Abstandhalter für Kabelstränge

Auf Lager

Diese Abstandhalter bündeln und halten die Kabel im gewünschten Abstand von der Platine und stellen sicher, dass sie nicht mit empfindlichen Komponenten interferieren.

Seriennummer: SR2120

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
93 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Spacer Height Kompatibler Bohrungsdurchmesser Innenhöhe Kompatibler Plattenstärkenbereich Kaufen
0,0985 € - 0,1092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
28.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,2324 € - 0,2668 € 2000 Auf Lager
13.6 mm
13.6 mm
0,2726 € - 0,3113 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
19.1 mm
4.8 mm
13.7 mm
0.8 - 2.0 mm
0,1879 € - 0,2166 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.6 mm
19.1 mm
4.8 mm
20.6 mm
0.8 - 2.0 mm
0,0907 € - 0,1005 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
10.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1133 € - 0,1256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
16.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1133 € - 0,1256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
20.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1833 € - 0,2113 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.6 mm
20.6 mm
0,1528 € - 0,1592 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.6 mm
13.6 mm
0,0985 € - 0,1092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
12.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0789 € - 0,0874 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
8.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0985 € - 0,1092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
12.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0985 € - 0,1092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
20.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0985 € - 0,1092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
28.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0907 € - 0,1005 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
6.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0789 € - 0,0874 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
8.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1133 € - 0,1256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
28.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1133 € - 0,1256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
26.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0907 € - 0,1005 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
8.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0985 € - 0,1092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
24.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
  • von 5
Kragenklemme Zum Eindrücken 28.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025000

Preisbereich
0,1092 € - 0,0985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Spacer Height
    28.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Klebeband 12.7 mm Nylon 6/6 Natur

10170687

Preisbereich
0,2668 € - 0,2324 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Innenhöhe
    13.6 mm
  • Innenbreite
    13.6 mm
  • Farbe
    Natur
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kragenklemme Zum Eindrücken 19.1 mm 13.6 mm PA Natur

10025529

Preisbereich
0,3113 € - 0,2726 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Spacer Height
    19.1 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 19.1 mm 20.6 mm PA Natur

10025611

Preisbereich
0,2166 € - 0,1879 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    20.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Spacer Height
    19.1 mm
  • Innenhöhe
    20.6 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 10.0 mm 13.3 mm PA Natur

10024843

Preisbereich
0,1005 € - 0,0907 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Spacer Height
    10.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 16.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025123

Preisbereich
0,1256 € - 0,1133 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Spacer Height
    16.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 20.0 mm 13.3 mm PA Natur

10024942

Preisbereich
0,1256 € - 0,1133 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Spacer Height
    20.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 25.4 mm Nylon 6/6 Natur

10487938

Preisbereich
0,2113 € - 0,1833 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innenhöhe
    20.6 mm
  • Innenbreite
    13.6 mm
  • Farbe
    Natur
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kragenklemme Zum Eindrücken 25.4 mm Nylon 6/6 Natur

10025536

Preisbereich
0,1592 € - 0,1528 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innenhöhe
    13.6 mm
  • Innenbreite
    13.6 mm
  • Farbe
    Natur
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kragenklemme Zum Eindrücken 12.0 mm 13.3 mm PA Natur

10024850

Preisbereich
0,1092 € - 0,0985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 8.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025260

Preisbereich
0,0874 € - 0,0789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 12.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025307

Preisbereich
0,1092 € - 0,0985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 20.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025383

Preisbereich
0,1092 € - 0,0985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Spacer Height
    20.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 28.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025468

Preisbereich
0,1092 € - 0,0985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Spacer Height
    28.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 6.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025499

Preisbereich
0,1005 € - 0,0907 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 8.0 mm 13.3 mm PA Natur

10487945

Preisbereich
0,0874 € - 0,0789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 28.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025475

Preisbereich
0,1256 € - 0,1133 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Spacer Height
    28.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 26.0 mm 13.3 mm PA Natur

10024997

Preisbereich
0,1256 € - 0,1133 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Spacer Height
    26.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 8.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025048

Preisbereich
0,1005 € - 0,0907 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 24.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025185

Preisbereich
0,1092 € - 0,0985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Spacer Height
    24.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm