Diese Abstandhalter bündeln und halten die Kabel im gewünschten Abstand von der Platine und stellen sicher, dass sie nicht mit empfindlichen Komponenten interferieren.
Seriennummer: SR2120
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innenbreite | Spacer Height | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Innenhöhe | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0985 € - 0,1092 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.539 in
13.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0907 € - 0,1005 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.539 in
13.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0985 € - 0,1092 € | 19000 Auf Lager |
0.539 in
13.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1133 € - 0,1256 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.539 in
13.7 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1133 € - 0,1256 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.539 in
13.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0789 € - 0,0874 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.539 in
13.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2726 € - 0,3113 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.539 in
13.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
| 0,1833 € - 0,2113 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
||
| 0,2726 € - 0,3113 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.539 in
13.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
| 0,1879 € - 0,2166 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.535 in
13.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
| 0,1528 € - 0,1592 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.535 in
13.6 mm
|
|
||
| 0,2726 € - 0,3113 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.539 in
13.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
| 0,1691 € - 0,198 € | 635 Auf Lager |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.