Diese Abstandhalter mit Bund bestehen aus zwei Teilen: einem Stift (CSP) und einem Halter (CSR). Sie sind für die Fixierung der Leiterplatte konzipiert. Die Kombination der beiden Teile bildet einen komplett umschlossenen Nylon-Abstandhalter. Die Verwendung einer Flachkopfschraube wird empfohlen. Jeder Halter wird mit einem spezifischen Stift verwendet.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximale Plattenstärke A | Bohrungsdurchmesser A | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2783 € - 0,3185 € | 2600 Auf Lager |
0.093 in
2.36 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,1618 € - 0,1798 € | 5517 Auf Lager |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 0,2783 € - 0,3185 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.093 in
2.36 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
||
| 0,15 € - 0,1667 € | 78 Auf Lager |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 0,1471 € - 0,1634 € | 2000 Auf Lager |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 0,1486 € - 0,1651 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 0,1508 € - 0,1675 € | 1000 Auf Lager |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 0,1442 € - 0,1602 € | 4970 Auf Lager |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 0,153 € - 0,17 € | 3000 Auf Lager |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 0,1751 € - 0,1945 € | 2000 Auf Lager |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 0,1471 € - 0,1634 € | 509 Auf Lager |
0.093 in
2.36 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2783 € - 0,3185 € | 20512 Auf Lager |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 0,2783 € - 0,3185 € | 9978 Auf Lager |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 0,1456 € - 0,1618 € | 2970 Auf Lager |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 0,2783 € - 0,3185 € | 2000 Auf Lager |
0.093 in
2.36 mm