Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Form Abstandhalter | Material | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2098 € - 0,2323 € | 1287 Auf Lager |
Rund
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,2098 € - 0,2323 € | 137 Auf Lager |
Rund
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
10168684 | 0,1985 € - 0,2196 € | 1020 Auf Lager |
Rund
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0,2098 € - 0,2323 € | 6305 Auf Lager |
Rund
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,3421 € - 0,3421 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
PA
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,3731 € - 0,3942 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
PA
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,3731 € - 0,3942 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
PA
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,3749 € - 0,4166 € | 998 Auf Lager |
Rund
|
PA
|
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,3419 € - 0,3799 € | 1400 Auf Lager |
Rund
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,3225 € - 0,3584 € | 12 Auf Lager |
Rund
|
PA
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3225 € - 0,3584 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
PA
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,19 € - 0,2126 € | 500 Auf Lager |
Rund
|
PA
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,304 € - 0,304 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,3238 € - 0,3421 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
PA
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,1943 € - 0,1943 € | 600 Auf Lager |
Rund
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2196 € - 0,2196 € | 11 Auf Lager |
Rund
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,359 € - 0,359 € | 1000 Auf Lager |
Rund
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1985 € - 0,2196 € | 2522 Auf Lager |
Rund
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,3421 € - 0,3421 € | 510 Auf Lager |
Rund
|
PA
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,3238 € - 0,3421 € | 1109 Auf Lager |
Rund
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.