Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Form Abstandhalter | Material | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2022 € - 0,2496 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1926 € - 0,2377 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1782 € - 0,22 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,4295 € - 0,4772 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1889 € - 0,2333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1889 € - 0,2333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1968 € - 0,243 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3053 € - 0,3392 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
Nylon 6/6
|
#8-32
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1817 € - 0,2244 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,1961 € - 0,2421 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1925 € - 0,2377 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,2197 € | 1000 Auf Lager |
Sechskant
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2015 € - 0,2488 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1817 € - 0,2244 € | 184000 Auf Lager |
Sechskant
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,2715 € - 0,3016 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1782 € - 0,22 € | 1000 Auf Lager |
Sechskant
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1987 € - 0,2454 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1853 € - 0,2288 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1943 € - 0,2399 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1889 € - 0,2333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.