Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Form Abstandhalter | Material | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5911 € - 0,6567 € | 500 Auf Lager |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3014 € - 0,3349 € | 1500 Auf Lager |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3772 € - 0,4191 € | 1500 Auf Lager |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3516 € - 0,3907 € | 4006 Auf Lager |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0459 € - 1,0459 € | 1549 Auf Lager |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4483 € - 0,4981 € | 690 Auf Lager |
|
Nylon
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3477 € - 0,3864 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,308 € - 0,3422 € | 2500 Auf Lager |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1665 € - 0,1665 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3954 € - 0,4552 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
PA
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 0,2195 € - 0,2927 € | 6000 Auf Lager |
Rund
|
PA
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1822 € - 0,2439 € | 20998 Auf Lager |
Rund
|
PA
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
PA
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 7,6187 € - 9,3691 € | 103 Auf Lager |
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10157664 | 0,2697 € - 0,3012 € | 1328 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 0,9216 € - 1,3316 € | 90 Auf Lager |
Sechskant
|
Nylon 6/6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1994 € - 0,2223 € | 3398 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,284 € - 0,284 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.