Menü Suche

Abstandhalter mit Gewinde

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.

Seriennummer: SR2794 ,SR2796

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
582 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Abstandhalter Material Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,5069 € - 0,5633 € 13124 Auf Lager
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
0,2179 € - 0,269 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
Nylon
M4 x 0.7
15.0 mm
0,2704 € - 0,3339 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
Nylon
M4 x 0.7
25.0 mm
0,1793 € - 0,2214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
Nylon
M4 x 0.7
8.0 mm
0,1563 € - 0,1736 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
0,2324 € - 0,2582 € 2540 Auf Lager
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
0,2625 € - 0,2917 € 827 Auf Lager
25% Glass Filled Nylon 6
5.0 mm
0,1994 € - 0,8135 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25% Glass Filled Nylon 6
18.0 mm
0,1994 € - 0,2223 € 1000 Auf Lager
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,2363 € - 0,2917 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
Nylon
M4 x 0.7
18.0 mm
0,2368 € - 0,2368 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
PA
M3
30.0 mm
0,2051 € - 0,2051 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
PA
M3
20.0 mm
0,2023 € - 0,2238 € 2518 Auf Lager
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
0,3138 € - 0,3487 € 3341 Auf Lager
Rund
PA
M4
12.0 mm
0,1836 € - 0,2051 € 42256 Auf Lager
Rund
PA
M3
18.0 mm
0,2137 € - 0,2367 € 1287 Auf Lager
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
0,2166 € - 0,2166 € 2028 Auf Lager
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,3016 € - 0,3352 € 1098 Auf Lager
Rund
PA
M2.5
10.0 mm
10168684 0,2023 € - 0,2238 € 1020 Auf Lager
25% Glass Filled Nylon 6
5.0 mm
0,3138 € - 0,3487 € 1500 Auf Lager
Rund
PA
M2.5
8.0 mm
  • von 30
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 6.0 mm 30.0 mm

10339671

Preisbereich
0,5633 € - 0,5069 €

Lagerbestände
13124 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M4 x 0.7 15.0 mm

10341629

Preisbereich
0,269 € - 0,2179 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4 x 0.7
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M4 x 0.7 25.0 mm

10341650

Preisbereich
0,3339 € - 0,2704 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4 x 0.7
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M4 x 0.7 8.0 mm

10341599

Preisbereich
0,2214 € - 0,1793 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4 x 0.7
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 6.0 mm 8.0 mm

10339688

Preisbereich
0,1736 € - 0,1563 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 8.0 mm 25.0 mm

10339718

Preisbereich
0,2582 € - 0,2324 €

Lagerbestände
2540 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 5.0 mm 5.0 mm

10339664

Preisbereich
0,2917 € - 0,2625 €

Lagerbestände
827 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 8.0 mm 18.0 mm

10339701

Preisbereich
0,8135 € - 0,1994 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    18.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 8.0 mm 10.0 mm

10339695

Preisbereich
0,2223 € - 0,1994 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M4 x 0.7 18.0 mm

10341636

Preisbereich
0,2917 € - 0,2363 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4 x 0.7
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M3 30.0 mm

10587294

Preisbereich
0,2368 € - 0,2368 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 20.0 mm

10168592

Preisbereich
0,2051 € - 0,2051 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Durchmesser
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 15.0 mm

10168738

Preisbereich
0,2238 € - 0,2023 €

Lagerbestände
2518 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    15.0 mm
  • Durchmesser
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 12.0 mm

10168721

Preisbereich
0,3487 € - 0,3138 €

Lagerbestände
3341 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    12.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 18.0 mm

10168578

Preisbereich
0,2051 € - 0,1836 €

Lagerbestände
42256 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Durchmesser
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 15.0 mm

10168561

Preisbereich
0,2367 € - 0,2137 €

Lagerbestände
1287 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    15.0 mm
  • Durchmesser
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 10.0 mm

10168714

Preisbereich
0,2166 € - 0,2166 €

Lagerbestände
2028 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Durchmesser
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M2.5 10.0 mm

10368985

Preisbereich
0,3352 € - 0,3016 €

Lagerbestände
1098 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
  • Durchmesser
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 5.0 mm

10168684

Preisbereich
0,2238 € - 0,2023 €

Lagerbestände
1020 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    5.0 mm
  • Durchmesser
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M2.5 8.0 mm

10368978

Preisbereich
0,3487 € - 0,3138 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    4.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
  • Durchmesser
    6.0 mm