Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Form Abstandhalter | Material | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4661 € - 0,5179 € | 1175 Auf Lager |
Rund
|
PA
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3175 € - 0,3528 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
PA
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5753 € - 0,6872 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
PA
|
M2.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3138 € - 0,3487 € | 1500 Auf Lager |
Rund
|
PA
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4863 € - 0,7905 € | 400 Auf Lager |
Rund
|
PA
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4533 € - 0,5638 € | 1625 Auf Lager |
Rund
|
PA
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,2855 € - 1,8365 € | 498 Auf Lager |
Sechskant
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3812 € - 0,4236 € | 21700 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,3946 € - 1,5495 € | 515 Auf Lager |
Sechskant
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1994 € - 0,2223 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,3888 € - 1,5495 € | 32 Auf Lager |
Sechskant
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,7929 € - 0,881 € | 261 Auf Lager |
Sechskant
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,5495 € - 0,6858 € | 490 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M2
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4611 € - 0,5124 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5294 € - 0,5882 € | 1103 Auf Lager |
Sechskant
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,7323 € - 0,8137 € | 600 Auf Lager |
Sechskant
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2755 € - 0,3062 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3968 € - 0,4409 € | 200 Auf Lager |
Sechskant
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3968 € - 0,4409 € | 458 Auf Lager |
Sechskant
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2227 € - 0,2474 € | 5033 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.