Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Form Abstandhalter | Material | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4379 € - 0,4379 € | 8777 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,2267 € - 0,2576 € | 2666 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,3731 € - 0,3928 € | 1000 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M2
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,282 € - 0,3134 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,2674 € - 0,2972 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,2281 € - 0,2534 € | 163 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,3274 € - 0,3638 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2396 € - 0,3205 € | 38572 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,2674 € - 0,2972 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1957 € - 0,2182 € | 1700 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,4244 € - 0,4969 € | 1500 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,2463 € - 0,2737 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,2576 € - 0,2576 € | 6000 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,2267 € - 0,2576 € | 2739 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,3689 € - 0,3984 € | 1715 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
10157350 | 0,1633 € - 0,1802 € | 25036 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0,2674 € - 0,2972 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,2801 € - 0,4069 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,19 € - 0,2168 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,7042 € - 0,7824 € | 1003 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.