Menü Suche

Abstandhalter mit Gewinde

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.

Seriennummer: SR2794 ,SR2796

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
586 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Abstandhalter Material Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,2033 € - 0,2033 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
PA
M3
8.0 mm
10416976 0,1605 € - 0,1788 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
PA
M3
12.0 mm
0,2534 € - 0,2534 € 34 Auf Lager
Sechskant
PA
M3
10.0 mm
0,3731 € - 0,3928 € 2061 Auf Lager
Sechskant
PA
M2
20.0 mm
0,3731 € - 0,3928 € 206 Auf Lager
Sechskant
PA
M2
12.0 mm
0,3984 € - 0,3984 € 2186 Auf Lager
Sechskant
25% Glass Filled Nylon 6
M3
30.0 mm
0,2647 € - 0,2956 € 1310 Auf Lager
Sechskant
PA
M4
18.0 mm
0,1995 € - 0,2663 € 12301 Auf Lager
Sechskant
PA
M3
10.0 mm
0,2435 € - 0,2435 € 4492 Auf Lager
Sechskant
PA
M2.5
5.0 mm
0,4308 € - 0,4533 € 5253 Auf Lager
Sechskant
PA
M5
25.0 mm
0,252 € - 0,2787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
PA
M3
25.0 mm
0,2281 € - 0,2534 € 1235 Auf Lager
Sechskant
PA
M3
15.0 mm
0,2407 € - 0,2675 € 1160 Auf Lager
Sechskant
PA
M3
20.0 mm
10157091 0,2407 € - 0,2675 € 305 Auf Lager
Sechskant
PA
M3
15.0 mm
0,1746 € - 0,1943 € 2000 Auf Lager
Sechskant
PA
M4
20.0 mm
0,2407 € - 0,2675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
PA
M3
18.0 mm
9,2283 € - 10,2537 € 620 Auf Lager
PEEK
20.0 mm
8,7016 € - 10,6869 € 170 Auf Lager
PEEK
15.0 mm
4,7164 € - 5,2404 € 60 Auf Lager
PEEK
8.0 mm
0,2942 € - 0,3083 € 1059 Auf Lager
Sechskant
PA
M3
35.0 mm
  • von 30
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 8.0 mm

10641415

Preisbereich
0,2033 € - 0,2033 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Besondere Merkmale
    Glasfaserverstärkt
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 12.0 mm

10416976

Preisbereich
0,1788 € - 0,1605 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    12.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 7.0 mm M3 10.0 mm

10157015

Preisbereich
0,2534 € - 0,2534 €

Lagerbestände
34 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2 20.0 mm

10156988

Preisbereich
0,3928 € - 0,3731 €

Lagerbestände
2061 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2 12.0 mm

10156957

Preisbereich
0,3928 € - 0,3731 €

Lagerbestände
206 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.5 mm M3 30.0 mm

10156124

Preisbereich
0,3984 € - 0,3984 €

Lagerbestände
2186 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M4 18.0 mm

10157480

Preisbereich
0,2956 € - 0,2647 €

Lagerbestände
1310 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    18.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 10.0 mm

10417454

Preisbereich
0,2663 € - 0,1995 €

Lagerbestände
12301 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10156933

Preisbereich
0,2435 € - 0,2435 €

Lagerbestände
4492 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M5 25.0 mm

10157749

Preisbereich
0,4533 € - 0,4308 €

Lagerbestände
5253 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M3 25.0 mm

10157213

Preisbereich
0,2787 € - 0,252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M3 15.0 mm

10157107

Preisbereich
0,2534 € - 0,2281 €

Lagerbestände
1235 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    15.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 7.0 mm M3 20.0 mm

10157152

Preisbereich
0,2675 € - 0,2407 €

Lagerbestände
1160 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 7.0 mm M3 15.0 mm

10157091

Preisbereich
0,2675 € - 0,2407 €

Lagerbestände
305 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    15.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M4 20.0 mm

10412770

Preisbereich
0,1943 € - 0,1746 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    20.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 7.0 mm M3 18.0 mm

10157138

Preisbereich
0,2675 € - 0,2407 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M5 20.0 mm

10221181

Preisbereich
10,2537 € - 9,2283 €

Lagerbestände
620 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 15.0 mm

10220986

Preisbereich
10,6869 € - 8,7016 €

Lagerbestände
170 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 8.0 mm

10221068

Preisbereich
5,2404 € - 4,7164 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellbraun
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M3 35.0 mm

10157305

Preisbereich
0,3083 € - 0,2942 €

Lagerbestände
1059 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm