Menü Suche

Abstandhalter, selbsthaltend

Auf Lager

Diese selbsthaltenden Abstandhalter rasten in die Platte ein und ermöglichen so eine einfache Montage; der Abstand bleibt auch nach Entfernen der Schraube erhalten. Verfügbar in verschiedenen Abstandslängen und für verschiedene Schrauboptionen und Plattenstärken. Sie sind in Standard- und stapelbaren Ausführungen erhältlich.

Seriennummer: SR2765

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
101 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Korpusdurchmesser Innendurchmesser Plattenstärkenbereich A Abstandhalterlänge Kaufen
0,0711 € - 0,079 € 495 Auf Lager
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
3.2 mm
0,1199 € - 0,1332 € 90 Auf Lager
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
0,0297 € - 0,0297 € 98 Auf Lager
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
5.2 mm
0,1199 € - 0,1332 € 4500 Auf Lager
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.5 mm
0,0861 € - 0,0957 € 63 Auf Lager
4.8 mm
6.6 mm
3.2 mm
4.3 mm
0,0841 € - 0,0934 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.1 mm
0,2393 € - 0,252 € 86 Auf Lager
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
2.5 mm
0,0486 € - 0,0486 € 96 Auf Lager
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
0,3489 € - 0,3681 € 15000 Auf Lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
0,1607 € - 0,2335 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
0,1239 € - 0,1506 € 431 Auf Lager
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,0621 € - 0,069 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,0472 € - 0,0525 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,0939 € - 0,1043 € 20100 Auf Lager
4.0 mm
5.5 mm
5.5 mm
2.5 mm
0,3095 € - 0,3407 € 4919 Auf Lager
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
3.2 mm
0,3095 € - 0,3407 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
4.7 mm
0,1239 € - 0,1506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,0434 € - 0,0483 € 4953 Auf Lager
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
15.9 mm
0,029 € - 0,029 € 8397 Auf Lager
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
3.0 mm
0,1054 € - 0,1171 € 9500 Auf Lager
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
  • von 6
Halterung zur Schraubmontage 2.7 mm 3.2 mm PA

10370247

Preisbereich
0,079 € - 0,0711 €

Lagerbestände
495 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    5.5 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 2.7 mm PA

10370223

Preisbereich
0,1332 € - 0,1199 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 2.7 mm 5.2 mm PA

10370285

Preisbereich
0,0297 € - 0,0297 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    5.5 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 3.5 mm PA

10370254

Preisbereich
0,1332 € - 0,1199 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 4.3 mm PA

10370278

Preisbereich
0,0957 € - 0,0861 €

Lagerbestände
63 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.6 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 3.1 mm PA

10370230

Preisbereich
0,0934 € - 0,0841 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 2.7 mm 2.5 mm PA

10370216

Preisbereich
0,252 € - 0,2393 €

Lagerbestände
86 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    5.5 mm
Halterung zur Schraubmontage 2.7 mm 4.1 mm PA

10370261

Preisbereich
0,0486 € - 0,0486 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    5.5 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 12.7 mm PA

10645246

Preisbereich
0,3681 € - 0,3489 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
Sicherungsabstandhalter 3.2 mm 22.2 mm Nylon

10636701

Preisbereich
0,2335 € - 0,1607 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028308

Preisbereich
0,1506 € - 0,1239 €

Lagerbestände
431 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-0 PA

10028162

Preisbereich
0,069 € - 0,0621 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10028230

Preisbereich
0,0525 € - 0,0472 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Halterung zur Schraubmontage 5.5 mm 2.5 mm PA

10381601

Preisbereich
0,1043 € - 0,0939 €

Lagerbestände
20100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    5.5 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.3 mm 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028568

Preisbereich
0,3407 € - 0,3095 €

Lagerbestände
4919 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    6.6 mm
  • Innendurchmesser
    3.3 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.3 mm 4.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028575

Preisbereich
0,3407 € - 0,3095 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    6.6 mm
  • Innendurchmesser
    3.3 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028322

Preisbereich
0,1506 € - 0,1239 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028551

Preisbereich
0,0483 € - 0,0434 €

Lagerbestände
4953 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    6.6 mm
  • Innendurchmesser
    3.3 mm
Halterung zur Schraubmontage 2.7 mm 3.0 mm PA

10381625

Preisbereich
0,029 € - 0,029 €

Lagerbestände
8397 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    5.5 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 2.7 mm PA

10381618

Preisbereich
0,1171 € - 0,1054 €

Lagerbestände
9500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm