Menü Suche

Abstandhalter, selbsthaltend

Auf Lager

Diese selbsthaltenden Abstandhalter rasten in die Platte ein und ermöglichen so eine einfache Montage; der Abstand bleibt auch nach Entfernen der Schraube erhalten. Verfügbar in verschiedenen Abstandslängen und für verschiedene Schrauboptionen und Plattenstärken. Sie sind in Standard- und stapelbaren Ausführungen erhältlich.

Seriennummer: SR2765

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
101 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Korpusdurchmesser Innendurchmesser Plattenstärkenbereich A Abstandhalterlänge Kaufen
0,2773 € - 0,3238 € 14994 Auf Lager
4.6 mm
6.4 mm
3.2 mm
10.5 mm
0,2971 € - 0,3343 € 878 Auf Lager
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
25.4 mm
0,3125 € - 0,3472 € 10106 Auf Lager
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
22.2 mm
0,0464 € - 0,0516 € 8839 Auf Lager
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
15.9 mm
0,0456 € - 0,0507 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,3095 € - 0,3407 € 390 Auf Lager
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,0566 € - 0,0629 € 9500 Auf Lager
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
5.0 mm
0,0696 € - 0,0773 € 26449 Auf Lager
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.1 mm
0,0948 € - 0,1054 € 11200 Auf Lager
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
7.7 mm
0,1054 € - 0,1171 € 14000 Auf Lager
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.5 mm
0,0673 € - 0,0748 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
6.5 mm
3.1 mm
8.0 mm
0,0403 € - 0,0448 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
22.2 mm
0,048 € - 0,0534 € 125000 Auf Lager
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
19.1 mm
0,2407 € - 0,2801 € 12589 Auf Lager
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
5.0 mm
0,1118 € - 0,1242 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
6.5 mm
3.2 mm
6.1 mm
0,3008 € - 0,3343 € 9000 Auf Lager
4.7 mm
6.6 mm
3.1 mm
9.5 mm
0,0736 € - 0,0818 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.8 mm
6.4 mm
3.8 mm
14.2 mm
0,0998 € - 0,1167 € 15989 Auf Lager
4.8 mm
5.5 mm
2.7 mm
6.1 mm
0,0477 € - 0,0477 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
6.9 mm
3.9 mm
6.5 mm
0,3095 € - 0,3407 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7 mm
6.6 mm
3.1 mm
7.9 mm
  • von 6
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 10.5 mm PA

10381755

Preisbereich
0,3238 € - 0,2773 €

Lagerbestände
14994 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.9 mm 25.4 mm UL94 V-2 PA

10028650

Preisbereich
0,321 € - 0,3095 €

Lagerbestände
878 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    7.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 22.2 mm UL94 V-2 PA

10028735

Preisbereich
0,3472 € - 0,3125 €

Lagerbestände
10106 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    7.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.9 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

10028636

Preisbereich
0,0516 € - 0,0464 €

Lagerbestände
8839 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    7.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

10028711

Preisbereich
0,0507 € - 0,0456 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    7.9 mm
Schraubabstandhalter 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 PA Natur

10028780

Preisbereich
0,3407 € - 0,3095 €

Lagerbestände
390 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    7.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 2.7 mm 5.0 mm PA

10381670

Preisbereich
0,0629 € - 0,0566 €

Lagerbestände
9500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    5.5 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 3.1 mm PA

10381632

Preisbereich
0,0773 € - 0,0696 €

Lagerbestände
26449 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.1 mm 7.7 mm PA

10381731

Preisbereich
0,1054 € - 0,0948 €

Lagerbestände
11200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 3.5 mm PA

10381649

Preisbereich
0,1171 € - 0,1054 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.1 mm 8.0 mm PA

10381748

Preisbereich
0,0748 € - 0,0673 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 PA

10028643

Preisbereich
0,0448 € - 0,0403 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    7.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 19.1 mm UL94 V-2 PA

10028728

Preisbereich
0,0534 € - 0,048 €

Lagerbestände
125000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    7.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.1 mm 5.0 mm PA

10381687

Preisbereich
0,2801 € - 0,2407 €

Lagerbestände
12589 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 6.1 mm PA

10381700

Preisbereich
0,1242 € - 0,1118 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.1 mm 9.5 mm UL94 V-2 PA

10028605

Preisbereich
0,3343 € - 0,3008 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.6 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.8 mm 14.2 mm PA

10381762

Preisbereich
0,0818 € - 0,0736 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 2.7 mm 6.1 mm PA

10381694

Preisbereich
0,1167 € - 0,0998 €

Lagerbestände
15989 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    5.5 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.9 mm 6.5 mm PA

10381724

Preisbereich
0,0477 € - 0,0477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.1 mm 7.9 mm UL94 V-2 PA

10028599

Preisbereich
0,3407 € - 0,3095 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.6 mm